(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×2850L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×2850L【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
153,647円
税込単価
169,012円

【特長】・積載荷重2t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・300...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    昇降用
  • 最大使用質量(kg):
    2000
  • 全長(mm):
    2850
  • 質量(g):
    18000.0
  • トラスココード:
    815-1922
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

PXF20-270-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXF20-270-30

1パック

2個入り

153,647( 169,012円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重2t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・300W×102.5H ×2850L
・トラスココード:815-1922
・単品単位数量:2本
・質量:18kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×2850Lの型番PXF20-270-30のページです。
型番PXF20-270-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×2850L

ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×2850L

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×2700L

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×2700L

      ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L

      ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×3000L

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×3000L

          ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×97.5H×2550L

          ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×97.5H×2550L

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

            ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×105H×3000L

              ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×105H×3000L

              ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×105H×3000L

                ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

                ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2100L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2100L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×97.5H×2400L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×97.5H×2400L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 350W×107.5H×2850L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

                            メーカー アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 153,647円 135,488円 142,835円 130,367円 111,580円 163,726円 176,748円 177,939円 133,089円 146,492円 97,298円 177,939円 301,052円
                            通常出荷日 4日目   5日目   11日目   10日目   4日目   5日目   5日目   15日目   15日目   5日目   7日目   4日目   15日目  
                            仕様 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用
                            最大使用質量(kg) 2000 2000 1500 1500 1500 2000 2000 4000 3000 2000 1500 3000 4000
                            全長(mm) 2850 2700 3000 3000 2550 3000 3000 2100 2100 3000 2400 2850 3600
                            質量(g) 18000.0 17000.0 19000.0 18000.0 14000.0 22000.0 26000.0 24000.0 19000.0 22000.0 13000.0 26000.0 51000.0
                            トラスココード 815-1922 815-1916 815-1921 815-1915 815-1919 857-6813 857-6814 857-6801 815-1918 857-6785 815-1913 857-6817 857-6803

                            ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×2850Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました