(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
301,052円
税込単価
331,157円

【特長】・積載荷重4t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・450...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    昇降用
  • 最大使用質量(kg):
    4000
  • 全長(mm):
    3600
  • 質量(g):
    51000.0
  • トラスココード:
    857-6803
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

PX40-360-45 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX40-360-45

1パック

2個入り

301,052( 331,157円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重4t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・450W×125H ×3600L
・トラスココード:857-6803
・質量:51kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600Lの型番PX40-360-45のページです。
型番PX40-360-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3750L

    ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3750L

      ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3000L

      ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3000L

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2700L

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2700L

          ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3600L

          ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3600L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×105H×3000L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

                ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

                ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×150H×3600L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×150H×3600L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

                        ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40

                            メーカー アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 301,052円 323,985円 261,990円 155,219円 212,057円 146,492円 257,107円 172,669円 227,360円 346,769円 177,939円 342,115円 203,319円
                            通常出荷日 15日目   15日目   4日目   5日目   15日目   5日目   4日目   4日目   10日目   4日目   15日目   5日目   5日目  
                            仕様 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用
                            最大使用質量(kg) 4000 4000 4500 3000 3000 2000 4000 3000 3000 4500 4000 4500 3500
                            全長(mm) 3600 3750 3000 2700 3600 3000 3000 2700 3600 3600 2100 3750 3000
                            質量(g) 51000.0 54000.0 43000.0 23000.0 35000.0 22000.0 38000.0 26000.0 39000.0 55000.0 24000.0 59000.0 33000.0
                            トラスココード 857-6803 857-6827 857-6805 857-6791 857-6795 857-6785 857-6802 857-6792 857-6796 857-6806 857-6801 857-6829 857-6799

                            ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました