(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCC パイプレンチ アルミDA被覆管専用 900

MCC パイプレンチ アルミDA被覆管専用 900

通常単価(税別)
28,520円
税込単価
31,372円

【特長】・被覆にフィットするきめ細かい歯が被覆の傷を最小限に抑えます。【用途】...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4989065103504
  • トラスココード:
    811-2707

型番

PWPDA900 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWPDA900

1個

28,520( 31,372円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆にフィットするきめ細かい歯が被覆の傷を最小限に抑えます。
【用途】
・被覆鋼管・継手などの締付けに
【商品仕様】
・適用管呼び寸法:80A
・くわえられる管の呼び寸法~90A
・口開き幅~102mm
・ポリ・塩ビ系被覆にピッタリフィットするきめ細かい歯が被覆の傷を最小に抑え、面倒な後処理不要。
・大きなアゴ・歯部が確実にパイプをくわえる被覆鋼管専用設計。
・JANコード:4989065103504
・トラスココード:811-2707
・質量:3470g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MCC パイプレンチ アルミDA被覆管専用 900の型番PWPDA900のページです。
型番PWPDA900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCC パイプレンチ アルミDA被覆管専用 900

MCC パイプレンチ アルミDA被覆管専用 900

    MCC アルミパイプレンチ(アルミDA/アルミDAL)

    MCC アルミパイプレンチ(アルミDA/アルミDAL)

      アルミパイプレンチ(ALP)

      アルミパイプレンチ(ALP)

        アルミパイプレンチ PW-AL250/PW-AL300

        アルミパイプレンチ PW-AL250/PW-AL300

          KTC(京都機械工具) アルミパイプレンチ

          KTC(京都機械工具) アルミパイプレンチ

            被覆管用ブルーアルミパイプレンチ

            被覆管用ブルーアルミパイプレンチ

              アルミラピッドグリップレンチ

              アルミラピッドグリップレンチ

                MCC アルミコーナーレンチ

                MCC アルミコーナーレンチ

                  アルミコーナーレンチ 松阪鉄工所

                  アルミコーナーレンチ 松阪鉄工所

                    アルミパイプレンチ 40~150mm

                    アルミパイプレンチ 40~150mm

                      アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン" 白管・被覆管兼用型

                      アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン" 白管・被覆管兼用型

                        アルミパイプレンチ SPW-300A・SPW-350A・SPW-450A

                        アルミパイプレンチ SPW-300A・SPW-350A・SPW-450A

                          アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン"

                          アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン"

                            メーカー 松阪商事 松阪商事 ヒット アーム産業 KTC(京都機械工具) ヒット リジッド 松阪商事 松阪商事 リジッド スーパーツール SK-11 スーパーツール
                            通常価格 28,520円 7,181円 8,746円 5,940円 8,540円 12,570円 16,094円 7,775円 7,253円 12,165円 8,920円 6,013円 8,350円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            JANコード 4989065103504 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 811-2707 - - - - - - - - - - - -

                            MCC パイプレンチ アルミDA被覆管専用 900のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました