(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレントロリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレントロリ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,650円 ~ 25,344円
税込価格
11,715円 ~ 27,878円

【特長】・吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小回転半径(mm)
容量(kg)
適合横行レール幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.06
4560119620545
800
827-5562
-
60
75

4個

10,650( 11,715円 )

1日目

0.125
4560119620552
1600
851-5922
600
125
50、75

1個

20,635( 22,699円 )

4日目

0.25
4560119620569
4200
541-6302
900
250
75、100、125

1個

25,344( 27,878円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレントロリ

プレントロリ

    アルクレーン三脚

    アルクレーン三脚

      ギヤードトロリー

      ギヤードトロリー

        ギヤードトロリー  (ドロップストップ)

        ギヤードトロリー (ドロップストップ)

          プレントロリー(ドロップストップ)

          プレントロリー(ドロップストップ)

            バイタル プレーントロリー

            バイタル プレーントロリー

              ローヘッド形ギヤード式サドル

              ローヘッド形ギヤード式サドル

                Vハンガースパイク

                Vハンガースパイク

                  フリークレーンセット

                  フリークレーンセット

                    ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

                    ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

                      パイプトロリー PQ350

                      パイプトロリー PQ350

                        オーバーヘッド形電動式サドル 低速

                        オーバーヘッド形電動式サドル 低速

                          サスペンション式電動サドル (SGS型)

                          サスペンション式電動サドル (SGS型)

                            メーカー 遠藤工業 長谷川工業 バイタル工業 バイタル工業 バイタル工業 バイタル工業 キトー バイタル工業 スーパーツール スリーエッチ スリーエッチ キトー 象印
                            通常価格 10,650円 96,045円 23,151円 26,143円 17,571円 12,584円 344,917円 5,846円 114,906円 23,700円 18,087円 261,768円 317,465円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   4日目~   8日目   8日目   4日目~   14日目~   4日目   4日目~   4日目~   2日目   8日目   7日目~  
                            商品タイプ トロリー 吊り金具用パーツ - - - - - トロリー用パーツ - トロリー トロリー - -

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました