(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ポンスター 汚物用 60HZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ポンスター 汚物用 60HZ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,530円
税込単価
33,583円

【特長】・直径25ミリの固形物も吸い上げます。【用途】・畜舎の汚物処理【商品仕...

詳細情報を確認する

型番

PSK-640X 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSK-640X

1個

30,530( 33,583円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径25ミリの固形物も吸い上げます。
【用途】
・畜舎の汚物処理
【商品仕様】
・口径40ミリ・モーター出力150W
・最低起動水位約10cm
・JANコード:4971770390683
・トラスココード:850-8511
・質量:5.3kg
【材質/仕上】
・本体ADC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ポンスター 汚物用 60HZの型番PSK-640Xのページです。
型番PSK-640Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ポンスター 汚物用 60HZ

工進 ポンスター 汚物用 60HZ

    工進 ポンスター 汚物用 50HZ

    工進 ポンスター 汚物用 50HZ

      小型汚物混入水用水中ポンプ

      小型汚物混入水用水中ポンプ

        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

            ポンスター 汚水用

            ポンスター 汚水用

              工進 ポンスター 汚水用 60HZ

              工進 ポンスター 汚水用 60HZ

                一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                  汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

                  汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

                    静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

                    静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

                      ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15     60HZ

                      ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15 60HZ

                        ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15S     60HZ

                        ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15S 60HZ

                          工進 ポンディ 清水用

                          工進 ポンディ 清水用

                            メーカー 工進 工進 寺田ポンプ製作所 川本製作所 川本製作所 工進 工進 鶴見製作所 鶴見製作所 桜川ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 工進
                            通常価格 30,530円 30,388円 26,820円 234,481円 180,780円 24,538円 24,402円 36,431円 39,175円 214,497円 27,042円 26,278円 15,941円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目~   10日目   2日目   1日目~   2日目~   4日目   4日目   4日目  

                            工進 ポンスター 汚物用 60HZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました