(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,145円
税込単価
15,560円

【特長】・オイル・灯油・軽油用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。・1ストローク...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-S50

1個

14,145( 15,560円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル・灯油・軽油用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。
・1ストロークで適量を出せます。
・取り付けはアダプターを缶の口にはめこむだけです。
・ピストンを上下するだけの簡単操作です。
・液体の小出しに便利です。
【用途】
・一般油、切削油。(高粘度対応)
・ペール缶・一斗缶からの油の小分けに。
【商品仕様】
・吐出量(cc/ストローク):200
・全長(mm):632
・ホース:12×350mm
・口金50mm用
・使用可能粘度:10000mPa・S以下
・トラスココード:850-9822
・質量:1kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・パッキン:ナイロン
・ホース:塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプの型番P-S50のページです。
型番P-S50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

    手動式ポンプ P-S/P-SX

    手動式ポンプ P-S/P-SX

      ミヤサカ コッくんトーユ

      ミヤサカ コッくんトーユ

        ペール・一斗缶用手動ポンプ

        ペール・一斗缶用手動ポンプ

          吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

          吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

            工進 ビックオート

            工進 ビックオート

              20L缶 オイルポンプ(手押し式) EA990XB-7

              20L缶 オイルポンプ(手押し式) EA990XB-7

                エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用)

                エアプレッシャーポンプ(ペール缶・一斗缶用)

                  耐酸ホースポンプ

                  耐酸ホースポンプ

                    エア式ケミカルポンプ

                    エア式ケミカルポンプ

                      電動式酸・アルカリミニポンプ

                      電動式酸・アルカリミニポンプ

                        ホースポンプ

                        ホースポンプ

                          20L缶用オイルポンプ(手押し式)

                          20L缶用オイルポンプ(手押し式)

                            メーカー アクアシステム ケニス ミヤサカ アクアシステム アクアシステム 工進 エスコ アクアシステム ケニス 共立機巧 昭栄 ケニス エスコ
                            通常価格 14,145円 14,849円 2,158円 10,289円 225,884円 2,060円 8,750円 172,029円 540円 129,976円 62,925円 469円 5,240円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   1日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   4日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能

                            アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました