(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF パレットスペーサーPS1460

画像をクリックして拡大イメージを表示する

MF パレットスペーサーPS1460

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,880円
税込単価
8,668円

【特長】・柔軟性があるので、荷物の積載や運搬時に起こる衝撃を吸収します。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    グレー
  • 幅×長さ(m):
    0.9×1.4
  • 厚さ(mm):
    60
  • トラスココード:
    868-3180
  • JANコード:
    4560191704874
  • 質量(g):
    1860.0
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン(帯電防止)

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ養生シート形状シートタイプ
グレー幅×長さ(m)0.9×1.4
厚さ(mm)60トラスココード868-3180
JANコード4560191704874質量(g)1860.0
材質1発泡ポリエチレン(帯電防止) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS1053

1個

7,880( 8,668円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性があるので、荷物の積載や運搬時に起こる衝撃を吸収します。
【用途】
・運送時の揺れを吸収して、荷物を守る。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×mm):60×900×1400
・MF パレットスペーサーPS1460
・JANコード:4560191704874
・トラスココード:868-3180
・質量:1.86kg
【材質/仕上】
・発泡ポリエチレン(帯電防止)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF パレットスペーサーPS1460の型番PS1053のページです。
型番PS1053に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF パレットスペーサーPS1460

MF パレットスペーサーPS1460

    白ゴムシート

    白ゴムシート

      緩衝養生シート ミナパック(気泡緩衝材3層タイプ)

      緩衝養生シート ミナパック(気泡緩衝材3層タイプ)

        吸水ウレタン

        吸水ウレタン

          900×900×9mm プラダン

          900×900×9mm プラダン

            床養生材 ピッタリガード

            床養生材 ピッタリガード

              天然アメゴムシート

              天然アメゴムシート

                MF サンプライネツケーHK15025

                MF サンプライネツケーHK15025

                  ポリカプラダン

                  ポリカプラダン

                    養生プラダン(ダンプラ)

                    養生プラダン(ダンプラ)

                      養生シート ダイヤステップサポート

                      養生シート ダイヤステップサポート

                        床養生ボード(20枚)

                        床養生ボード(20枚)

                          養生シート ミナダン

                          養生シート ミナダン

                            メーカー エムエフ 和気産業 酒井化学工業 エムエフ エスコ 日大工業 和気産業 エムエフ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 日大工業 エスコ 酒井化学工業
                            通常価格 7,880円 253円 14,535円 1,025円 3,310円 22,945円 2,284円 33,121円 4,832円 250円 14,383円 19,630円 476円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   14日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 シートタイプ シートタイプ ロールタイプ - シートタイプ - - ロールタイプ - - 折りたたみタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ
                            グレー ホワイト その他 ホワイト - ブルー - - - - グリーン その他 -
                            幅×長さ(m) 0.9×1.4 0.1×0.1 1.2X50 - 0.9×0.9 1X2 300 - 0.91×1.82 - 0.9×0.19 0.9×1.8 0.91X1.82
                            厚さ(mm) 60 3 2.5 - 9 3 3 1.5 4 4 2.5 - -

                            MF パレットスペーサーPS1460のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト