(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,333円 ~ 44,491円
税込価格
27,866円 ~ 48,940円

【特長】・60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立で...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    251×160
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    303
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.70~1.00
1.51~2.15
4969182239560
820-2634
5600.0
10

1個

29,205( 32,126円 )

1日目

1.00~1.30
2.13~2.77
4969182239577
820-2635
6500
10

1個

34,022( 37,424円 )

1日目

1.29~1.59
2.75~3.38
4969182239584
820-2636
7500.0
10

1個

25,333( 27,866円 )

1日目

1.59~1.89
3.36~4.00
4969182239591
820-2637
9100.0
10

1個

37,525( 41,278円 )

1日目

1.88~2.18
3.98~4.62
4969182239607
820-2638
10500.0
10

1個

44,491( 48,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
・伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。
・自在脚の端具に取替可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

    伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

    伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

      長尺専用脚立 MXB-F

      長尺専用脚立 MXB-F

        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

          アルミ四脚調整脚立兼用はしご

          アルミ四脚調整脚立兼用はしご

            スベリ止め付脚立 はしご兼用

            スベリ止め付脚立 はしご兼用

              ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

              ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

                ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                  コンパクト脚立梯子

                  コンパクト脚立梯子

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                        ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

                        ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

                          ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                          ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ ナカオ ナカオ ミスミ ピカコーポレイション ナカオ 長谷川工業 ナカオ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 25,333円 23,497円 39,727円 27,958円 31,465円 9,751円 10,366円 20,799円 100,031円 30,275円 24,484円 12,362円 32,725円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   4日目   4日目~   2日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   7日目  
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 150 100 100 100 100
                            天板寸法(mm) 251×160 251×160 251×160 - - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 60 60 60 - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ アルミ アルミ - - - - - - - - - -
                            脚部最大伸縮幅(mm) 303 441 - - - - - - - - - - -

                            伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました