(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,042円 ~ 13,755円
税込価格
7,746円 ~ 15,131円

【特長】・強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロプレン(PP)
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    75×10
  • アイ部長さ(mm):
    400
  • アイ部幅(mm):
    約38
  • アイ部厚さ(mm):
    約10

(i)ご注意

  • 耐化学薬品用です。
  • JIS2等級の製品です。
  • 使用後は薬品が残らないように十分に水洗いしてから保管してください。
  • 使用温度は80℃以下とし、60℃以上で使用する場合は使用荷重を1/2に減らしてください。
  • ※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
851-8246
900

1個

7,042( 7,746円 )

17日目

3
851-8248
1300.0

1個

12,377( 13,615円 )

19日目

3.5
851-8249
1600.0

1個

13,755( 15,131円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
・各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。
・オレンジの芯糸が見えたら廃棄基準です。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
・鋼管酸洗い時の吊り上げなどに。
【材質】
・ポリプロプレン(PP)

(i)ご注意

  • 耐化学薬品用です。
  • JIS2等級の製品です。
  • 使用後は薬品が残らないように十分に水洗いしてから保管してください。
  • 使用温度は80℃以下とし、60℃以上で使用する場合は使用荷重を1/2に減らしてください。
  • ※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅

耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅

    耐化学薬品用スリング 荷重1.25t (JIS2等級・両端アイ形) 50mm幅

    耐化学薬品用スリング 荷重1.25t (JIS2等級・両端アイ形) 50mm幅

      耐化学薬品用スリング 荷重0.63t (JIS2等級・両端アイ形) 25mm幅

      耐化学薬品用スリング 荷重0.63t (JIS2等級・両端アイ形) 25mm幅

        ポリエステルスリング(両端アイ形)

        ポリエステルスリング(両端アイ形)

          介錯ロープ TKRシリーズ

          介錯ロープ TKRシリーズ

            ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

            ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

              ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm

              ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm

                ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm

                ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm

                  TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ

                  TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ

                    オールセーフスリングベルト (両端アイ型)

                    オールセーフスリングベルト (両端アイ型)

                      ラウンドスリング マルチスリングHE(両端アイ形・JIS規格品) 0.5t用

                      ラウンドスリング マルチスリングHE(両端アイ形・JIS規格品) 0.5t用

                        ラウンドスリング マルチHE(両端アイ形・JIS規格品) 1t用

                        ラウンドスリング マルチHE(両端アイ形・JIS規格品) 1t用

                          ラウンドスリング マルチスリングHE(両端アイ形・JIS規格品) 1.6t用

                          ラウンドスリング マルチスリングHE(両端アイ形・JIS規格品) 1.6t用

                            メーカー テザック テザック テザック トラスコ中山 トラスコ中山 シライ シライ シライ テザック allsafe(アンクラジャパン) シライ シライ シライ
                            通常価格 7,042円 3,454円 2,055円 1,780円 5,133円 12,000円 3,000円 6,000円 1,124円 3,592円 5,276円 7,641円 10,302円
                            通常出荷日 15日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   6日目~   8日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 ポリプロプレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 75×10 50×10 25×10 - - - - - - - - - -
                            アイ部長さ(mm) 400 300 - - - - - - - - - - -
                            アイ部幅(mm) 約38 約25 - - - - - - - - - - -
                            アイ部厚さ(mm) 約10 約10 - - - - - - - - - - -

                            耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました