(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク M【50個入り】 (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,371円
税込単価
1,508円

【特長】・五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    M
  • トラスココード:
    836-3713
  • JANコード:
    4948278042710
  • 質量(g):
    350
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.045
  • 手のひら周り(cm):
    29.0
  • 全長(cm):
    45
  • 中指長さ(cm):
    8.0
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • エンボス加工:
    外エンボス
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 商品タイプ詳細:
    エンボス手袋
  • 色:
    ピンク

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他仕様ロング
サイズMトラスココード836-3713
JANコード4948278042710質量(g)350
材質1ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.045
手のひら周り(cm)29.0全長(cm)45
中指長さ(cm)8.0粉(あり・なし)なし
エンボス加工外エンボス食品衛生法適合品
商品タイプ詳細エンボス手袋ピンク

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL45M

1パック

50個入り

1,371( 1,508円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
【用途】
・食品加工。
・洗浄作業。
【商品仕様】
・色:ピンク
・サイズ:M
・全長(cm):45
・手のひら周り(cm):29
・中指長さ(cm):8
・厚さ(mm):0.045
・粉:なし
・外エンボス加工
・食品衛生法適合品
・トレーサビリティーを実施(製造履歴 出荷履歴)2年間保存
・JANコード:4948278042710
・トラスココード:836-3713
・質量:350g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク Mの型番PL45Mのページです。
型番PL45Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク M

東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク M

    東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク S

    東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク S

      ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)

      ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)

        低圧ゴム手袋 750V以下用

        低圧ゴム手袋 750V以下用

          東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱M ピンク

          東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱M ピンク

            ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

            ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

              東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱L ピンク

              東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱L ピンク

                絶縁グローブ T-EV(コクゴ)

                絶縁グローブ T-EV(コクゴ)

                  絶縁衣 改良型

                  絶縁衣 改良型

                    耐電用ゴムマット(平形状)

                    耐電用ゴムマット(平形状)

                      電気用ゴム手袋 NU型

                      電気用ゴム手袋 NU型

                        低圧マルチカットシート

                        低圧マルチカットシート

                          低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

                          低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

                            メーカー 東京パック 東京パック 東京パック 渡部工業 東京パック 渡部工業 東京パック コクゴ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 1,371円 1,220円 799円 3,867円 1,169円 24,487円 1,246円 3,995円 27,795円 21,373円 22,168円 4,356円 3,606円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   8日目   1日目~   4日目   2日目  
                            商品タイプ その他 その他 薄手ゴム - その他 - その他 - - - - - -
                            仕様 ロング ロング - - - - - - - - - - -
                            サイズ M S - - M - L - - - - - -
                            トラスココード 836-3713 836-3712 - - 836-3607 - 836-3608 - - - - - -
                            JANコード 4948278042710 4948278042703 - - 4948278040693 - 4948278040709 - - - - - -

                            東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト