(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スギコ 角型キッチンポット 150x150x150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スギコ 角型キッチンポット 150x150x150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,429円
税込単価
4,872円

【商品仕様】・外寸(mm)W×D×H:150×150×150・スギコ 角型キッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    その他
  • JANコード:
    4515261995263
  • トラスココード:
    136-2133
  • 質量(g):
    660.000
  • 材質1:
    本体(ポリカーボネイト)
  • 材質2:
    蓋(ステンレスSUS304)
  • 外形寸法(mm)奥行:
    150
  • 外形寸法(mm)高さ:
    150
  • 外形寸法(mm)幅:
    150

型番

PKP-150 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PKP-150

5個

4,429( 4,872円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸(mm)W×D×H:150×150×150
・スギコ 角型キッチンポット
・JANコード:4515261995263
・質量:660g
【材質/仕上】
・本体(ポリカーボネイト)
・蓋(ステンレスSUS304)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スギコ 角型キッチンポット 150x150x150の型番PKP-150のページです。
型番PKP-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スギコ 角型キッチンポット 150x150x150

スギコ 角型キッチンポット 150x150x150

    スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

    スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

      スギコ 角型キッチンポット 180x180x180

      スギコ 角型キッチンポット 180x180x180

        スギコ 角型キッチンポット 105x105x105

        スギコ 角型キッチンポット 105x105x105

          スギコ 角型キッチンポット 120x120x120

          スギコ 角型キッチンポット 120x120x120

            スギコ 角型キッチンポット 165x165x165

            スギコ 角型キッチンポット 165x165x165

              スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165

              スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165

                スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180

                スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180

                  スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195

                  スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195

                    パッキンフック付角タンク

                    パッキンフック付角タンク

                      スギコ パッキンフック付角タンク 240x240x240

                      スギコ パッキンフック付角タンク 240x240x240

                        スギコ パッキンフック付角タンク 270x270x270

                        スギコ パッキンフック付角タンク 270x270x270

                          18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

                          18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

                            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO
                            通常価格 4,429円 7,829円 5,392円 2,893円 3,712円 4,966円 13,316円 14,339円 16,934円 20,899円 29,647円 36,773円 1,443円
                            通常出荷日 6日目   6日目   7日目   6日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            JANコード 4515261995263 4515261995232 4515261995249 4515261995294 4515261995287 4515261995256 4515261995355 4515261995348 4515261995331 4515261995324 4515261995317 4515261995300 -
                            トラスココード 136-2133 136-2124 136-2136 136-2116 136-2115 136-2112 133-4149 133-5673 133-5741 133-5724 133-4143 136-2138 -
                            質量(g) 660.000 1570.000 962.000 336.000 420.000 786.000 888.000 976.000 1550.000 1410.0 2230.0 3250.000 -

                            スギコ 角型キッチンポット 150x150x150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました