(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本統計機 ポスターグリップA0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日本統計機 ポスターグリップA0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,860円
税込単価
38,346円

【特長】・フレームを手で開けてポスターを付け替えられます。・ショッピングモール...

詳細情報を確認する

型番

PG44R-A0-AG-C 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG44R-A0-AG-C

1個

34,860( 38,346円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームを手で開けてポスターを付け替えられます。
・ショッピングモールから病院、商店から駅のホームまでいろいろな場所で使用できます。
【商品仕様】
・ポスターグリップA0
・トラスココード:134-7186
・質量:6.2kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日本統計機 ポスターグリップA0の型番PG44R-A0-AG-Cのページです。
型番PG44R-A0-AG-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本統計機 ポスターグリップA0

日本統計機 ポスターグリップA0

    日本統計機 ポスターグリップB1

    日本統計機 ポスターグリップB1

      シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

      シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

        メーカー 日本統計機 日本統計機 シンエイ
        通常価格 34,860円 15,801円 36,126円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) スタンド式
        トラスココード 134-7186 134-7188 -
        質量(g) 6200 4600 -

        日本統計機 ポスターグリップA0のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました