(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スギコ パッキンフック付角タンク 270x270x270

画像をクリックして拡大イメージを表示する

スギコ パッキンフック付角タンク 270x270x270

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,773円
税込単価
40,450円

【商品仕様】・外寸(mm)W×D×H:270×270×270・スギコ パッキン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    SUS304
  • JANコード:
    4515261995300
  • トラスココード:
    136-2138
  • 質量(g):
    3250.000
  • 外形寸法(mm)奥行:
    270
  • 外形寸法(mm)高さ:
    270
  • 外形寸法(mm)幅:
    270

型番

PFK-270 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプタンク材質SUS304
JANコード4515261995300トラスココード136-2138
質量(g)3250.000外形寸法(mm)奥行270
外形寸法(mm)高さ270外形寸法(mm)幅270

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFK-270

1個

36,773( 40,450円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸(mm)W×D×H:270×270×270
・スギコ パッキンフック付角タンク
・JANコード:4515261995300
・質量:3250g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スギコ パッキンフック付角タンク 270x270x270の型番PFK-270のページです。
型番PFK-270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スギコ パッキンフック付角タンク 270x270x270

スギコ パッキンフック付角タンク 270x270x270

    スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165

    スギコ パッキンフック付角タンク 165x165x165

      スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180

      スギコ パッキンフック付角タンク 180x180x180

        スギコ パッキンフック付角タンク 240x240x240

        スギコ パッキンフック付角タンク 240x240x240

          スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195

          スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195

            スギコ 角型キッチンポット 120x120x120

            スギコ 角型キッチンポット 120x120x120

              スギコ 角型キッチンポット 105x105x105

              スギコ 角型キッチンポット 105x105x105

                スギコ 角型キッチンポット 180x180x180

                スギコ 角型キッチンポット 180x180x180

                  スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

                  スギコ 角型キッチンポット 210x210x210

                    スギコ 角型キッチンポット 135x135x135

                    スギコ 角型キッチンポット 135x135x135

                      スギコ 角型キッチンポット 150x150x150

                      スギコ 角型キッチンポット 150x150x150

                        スギコ 角型キッチンポット 165x165x165

                        スギコ 角型キッチンポット 165x165x165

                          サンペールS#6 本体/フタ 白

                          サンペールS#6 本体/フタ 白

                            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO 三甲
                            通常価格 36,773円 13,316円 14,339円 29,647円 16,934円 3,712円 2,893円 5,392円 7,829円 4,026円 4,429円 4,966円 238円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   6日目   7日目   6日目   7日目   8日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク -
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                            JANコード 4515261995300 4515261995355 4515261995348 4515261995317 4515261995331 4515261995287 4515261995294 4515261995249 4515261995232 4515261995270 4515261995263 4515261995256 -
                            トラスココード 136-2138 133-4149 133-5673 133-4143 133-5741 136-2115 136-2116 136-2136 136-2124 136-2141 136-2133 136-2112 -
                            質量(g) 3250.000 888.000 976.000 2230.0 1550.000 420.000 336.000 962.000 1570.000 532.000 660.000 786.000 -

                            スギコ パッキンフック付角タンク 270x270x270のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト