(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 27用A型バイトンパッキン PFA-27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 27用A型バイトンパッキン PFA-27

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,024円
税込単価
19,826円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・密閉容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4560132189487
  • 質量(g):
    80.000
  • トラスココード:
    133-4571
  • 材質1:
    フッ素ゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFA-27

10

1個

18,024( 19,826円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTH/CTB
・適用容器サイズ:27
・日東 27用A型バイトンパッキン PFA-27
・質量:80g
【材質/仕上】
・フッ素ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 27用A型バイトンパッキン PFA-27の型番PFA-27のページです。
型番PFA-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 27用A型バイトンパッキン PFA-27

日東 27用A型バイトンパッキン PFA-27

    日東 43用A型バイトンパッキン PFA-43

    日東 43用A型バイトンパッキン PFA-43

      日東 27用A型NBRパッキン PNA-27

      日東 27用A型NBRパッキン PNA-27

        日東 36用A型バイトンパッキン PFA-36

        日東 36用A型バイトンパッキン PFA-36

          日東 24用A型バイトンパッキン PFA-24

          日東 24用A型バイトンパッキン PFA-24

            日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

            日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

              日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

              日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

                日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

                日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

                  日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33

                  日東 33用L型バイトンパッキン PFL-33

                    日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47

                    日東 47用A型バイトンパッキン PFA-47

                      日東 33用L型EPDMパッキン PEL-33

                      日東 33用L型EPDMパッキン PEL-33

                        日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33

                        日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33

                          日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

                          日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 18,024円 26,717円 3,428円 23,657円 16,789円 29,065円 74,302円 26,258円 27,356円 27,618円 6,878円 22,916円 7,144円
                            通常出荷日 16日目   16日目   17日目   12日目   16日目   16日目   12日目   16日目   16日目   16日目   17日目   19日目   17日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            JANコード 4560132189487 4560132189531 4560132189685 4560132189517 4560132189470 - - 4560132189524 4582136040113 4560132189548 4582136040359 4560132189500 -
                            質量(g) 80.000 160.000 80.000 110 80.000 85.000 - 150.000 150.000 130.000 150.000 120.000 85.000
                            トラスココード 133-4571 814-7287 133-3024 814-7285 133-4540 814-7292 - 814-7286 814-7297 814-7288 133-3029 814-7284 133-4535
                            材質1 フッ素ゴム フッ素ゴム ニトリルゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム - フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム エチレンプロピレンゴム フッ素ゴム ニトリルゴム

                            日東 27用A型バイトンパッキン PFA-27のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました