(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 24用L型EPDMパッキン PEL-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 24用L型EPDMパッキン PEL-24

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,287円 4,373円
税込単価
5,816円 4,810円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・密閉容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4582136040328
  • 質量(g):
    100.000
  • トラスココード:
    133-3050
  • 材質1:
    エチレンプロピレンゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEL-24

10

5個

5,287円

4,373

( 4,810円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・密閉容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTL
・適用容器サイズ:24
・日東 24用L型EPDMパッキン PEL-24
・質量:100g
【材質/仕上】
・エチレンプロピレンゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 24用L型EPDMパッキン PEL-24の型番PEL-24のページです。
型番PEL-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 24用L型EPDMパッキン PEL-24

日東 24用L型EPDMパッキン PEL-24

    日東 36用B型EPDMパッキン PEB-36

    日東 36用B型EPDMパッキン PEB-36

      日東 24用B型バイトンパッキン PFB-24

      日東 24用B型バイトンパッキン PFB-24

        日東 24用A型バイトンパッキン PFA-24

        日東 24用A型バイトンパッキン PFA-24

          日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

          日東 43用B型NBRパッキン PNB-43

            日東 36用L型EPDMパッキン PEL-36

            日東 36用L型EPDMパッキン PEL-36

              日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

              日東 43用B型バイトンパッキン PFB-43

                日東 33用L型EPDMパッキン PEL-33

                日東 33用L型EPDMパッキン PEL-33

                  日東 36用L型バイトンパッキン PFL-36

                  日東 36用L型バイトンパッキン PFL-36

                    日東 21用B型バイトンパッキン PFB-21

                    日東 21用B型バイトンパッキン PFB-21

                      日東 36用A型バイトンパッキン PFA-36

                      日東 36用A型バイトンパッキン PFA-36

                        メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                        通常価格 5,287円 5,489円 15,762円 16,789円 7,144円 6,511円 29,065円 6,878円 26,029円 13,829円 23,657円
                        通常出荷日 17日目   17日目   12日目   16日目   17日目   17日目   16日目   17日目   16日目   16日目   12日目  
                        商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                        JANコード 4582136040328 - - 4560132189470 - 4582136040366 - 4582136040359 4582136040120 - 4560132189517
                        質量(g) 100.000 70.000 50 80.000 85.000 150.000 85.000 150.000 150.000 40.000 110
                        トラスココード 133-3050 133-3046 133-4564 133-4540 133-4535 133-4573 814-7292 133-3029 814-7298 133-4553 814-7285
                        材質1 エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム フッ素ゴム フッ素ゴム ニトリルゴム エチレンプロピレンゴム フッ素ゴム エチレンプロピレンゴム フッ素ゴム フッ素ゴム フッ素ゴム

                        日東 24用L型EPDMパッキン PEL-24のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました