(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PE軽トラックシート1号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PE軽トラックシート1号

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
958円
税込単価
1,054円

【特長】・軽量タイプのトラックシートです【用途】・トラック荷台カバー

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トラックシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 適合車種:
    軽トラック
  • ハトメビッチ(cm):
    縦58、横70
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 材質(ハトメ):
    アルミニウム(内径:12mm)
  • ハトメ数(個):
    12
  • 質量(g):
    470.0
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ハトメ:アルミニウム
  • 材質3:
    周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PEKT1821-SV 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
ハトメピッチ(cm)
幅(m)
耐久期間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEKT1821-SV

シルバー
1.71×2.1
4962074707222
868-4481
44×52.5
1.76
約6カ月

1個

958( 1,054円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプのトラックシートです
【用途】
・トラック荷台カバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PE軽トラックシート1号の型番PEKT1821-SVのページです。
型番PEKT1821-SVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PE軽トラックシート1号

PE軽トラックシート1号

    PPソフトトラックシートグリーン

    PPソフトトラックシートグリーン

      UVトラックシート

      UVトラックシート

        萩原 クールトラックシート1号

        萩原 クールトラックシート1号

          ターポリントラックシートグリーン

          ターポリントラックシートグリーン

            エステル帆布トラックシート

            エステル帆布トラックシート

              ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑

              ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑

                ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀

                ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀

                  カラートラックシート

                  カラートラックシート

                    ラッセル塗装シート

                    ラッセル塗装シート

                      2030x0.55mm 防虫・防炎シート

                      2030x0.55mm 防虫・防炎シート

                        TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m

                        TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m

                          萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm

                          萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 萩原工業
                            通常価格 958円 4,919円 2,708円 3,502円 3,838円 17,739円 1,216円 1,216円 5,614円 1,758円 24,260円 2,562円 1,508円
                            通常出荷日 5日目   11日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            商品タイプ トラックシート トラックシート トラックシート トラックシート トラックシート トラックシート - - トラックシート - 防炎シート 養生シート -
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - - 折りたたみタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ -
                            適合車種 軽トラック - - 軽トラック - - - - 軽トラック - - - -
                            ハトメビッチ(cm) 縦58、横70 - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリエチレン ポリプロピレン ポリエチレン(PE) - エステル糸+塩ビコーティング ポリエステル+塩ビコーティング - - - - - - -

                            PE軽トラックシート1号のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました