(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCC ポリエチレンハサミカッタ 50

MCC ポリエチレンハサミカッタ 50

通常単価(税別)
15,677円
税込単価
17,245円

【特長】・ワンタッチオープンとラチェット機構により、片手で楽に切断でき、切り口...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4989065103573
  • トラスココード:
    811-2489
  • 質量(g):
    900.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEC50

1個

15,677( 17,245円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチオープンとラチェット機構により、片手で楽に切断でき、切り口もシャープです。
【用途】
・ポリエチレン管の切断に
【商品仕様】
・切断可能パイプ(mm)呼び:~50
・切断可能パイプ(mm)外径:φ63
・適応替刃:PECE50
・JANコード:4989065103573
・トラスココード:811-2489
・質量:900g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MCC ポリエチレンハサミカッタ 50の型番PEC50のページです。
型番PEC50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCC ポリエチレンハサミカッタ 50

MCC ポリエチレンハサミカッタ 50

    ダクトモールカッター

    ダクトモールカッター

      塩ビ管カッター VK63N

      塩ビ管カッター VK63N

        パイプカッター EPCシリーズ/替刃

        パイプカッター EPCシリーズ/替刃

          MCC ポリエチレンカッタ I-150

          MCC ポリエチレンカッタ I-150

            MCC 単管カッタ NO.02

            MCC 単管カッタ NO.02

              エンビ管カッター

              エンビ管カッター

                樹脂チューブカッター

                樹脂チューブカッター

                  塩ビカッター替刃

                  塩ビカッター替刃

                    “エンビ管カッター”

                    “エンビ管カッター”

                      メーカー 松阪商事 松阪商事 スーパーツール E-Value 松阪商事 松阪商事 KEIBA 松阪商事 スーパーツール ミトロイ
                      通常価格 15,677円 7,693円 9,630円 4,725円 32,587円 17,039円 18,720円 7,660円 3,550円 11,950円
                      通常出荷日 4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   5日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                      JANコード 4989065103573 - - - - 4989065109070 - - - -
                      トラスココード 811-2489 - - - - 811-2613 - - - -
                      質量(g) 900.000 - - - - 2500 - - - -

                      MCC ポリエチレンハサミカッタ 50のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました