(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

廃プラ用焼却炉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

廃プラ用焼却炉

通常単価(税別)
2,043,015円
税込単価
2,247,317円

【特長】・2次燃焼ダブルバーナーと遠心分離過流方式で高温(800℃以上)完全燃...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    226
  • 質量(g):
    650000.0
  • トラスココード:
    851-3889

(i)ご注意

  • プラスチック類の焼却は焼却量の雑芥との質量比で70%以下でご使用ください。(5.25kg/h)
  • 塩素系樹脂は絶対に燃やさないでください。
  • タイヤ等のリサイクルできるものは、再利用するかリサイクルしましょう!!
  • プラスチック類の焼却は焼却量の雑芥との質量比で70%以下でご使用ください。(5.25kg/h) 塩素系樹脂は絶対に燃やさないでください。 タイヤ等のリサイクルできるものは、再利用するかリサイクルしましょう!!

型番

PCI100-GAT 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCI100-GAT

1個

2,043,015( 2,247,317円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2次燃焼ダブルバーナーと遠心分離過流方式で高温(800℃以上)完全燃焼することによりダイオキシンその他有害物質、臭気、ばい煙を大幅に抑制します。
・上下2段燃焼方式で燃焼のスピードアップしました。(PAT.P)
・液化した廃プラの流出防止構造です。
・灰受け皿付で灰の取出しが容易です。
・煙突は耐久性を重視したステンレス製です。
・焼却炉は堅牢な耐火物構造で耐久性抜群です。
【用途】
・発泡スチロール、ゴムホース、油布、エレメント、ゴム、プラスチック、塗料カス、木くず、紙くずなどが少量混ざったゴミに。

(i)ご注意

  • プラスチック類の焼却は焼却量の雑芥との質量比で70%以下でご使用ください。(5.25kg/h)
  • 塩素系樹脂は絶対に燃やさないでください。
  • タイヤ等のリサイクルできるものは、再利用するかリサイクルしましょう!!
  • プラスチック類の焼却は焼却量の雑芥との質量比で70%以下でご使用ください。(5.25kg/h) 塩素系樹脂は絶対に燃やさないでください。 タイヤ等のリサイクルできるものは、再利用するかリサイクルしましょう!!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

廃プラ用焼却炉の型番PCI100-GATのページです。
型番PCI100-GATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

廃プラ用焼却炉

廃プラ用焼却炉

    MH-M15 ミニハロゲンマグネットライト

    MH-M15 ミニハロゲンマグネットライト

      ハタヤ LEDロングライトスタンド

      ハタヤ LEDロングライトスタンド

        アタッチメントバー A-1

        アタッチメントバー A-1

          LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

          LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

            LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

            LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

              LEDバルーン

              LEDバルーン

                V-4 バイス

                V-4 バイス

                  輝夜バルーンライトLED210W用発電機設置台車

                  輝夜バルーンライトLED210W用発電機設置台車

                    メーカー ワコウ(和光機械工業) ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 トラスコ中山 キタムラ産業 ハタヤリミテッド 和コーポレーション
                    通常価格 2,043,015円 23,873円 115,523円 2,260円 26,153円 29,513円 425,684円 2,180円 90,286円
                    通常出荷日 19日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   11日目   1日目   3日目  
                    消費電力(W) 226 150 - - - - 90~260 - -
                    質量(g) 650000.0 - - - - - - - -
                    トラスココード 851-3889 - - - - - - - -

                    廃プラ用焼却炉のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました