(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラチェーン 6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラチェーン 6mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,679円 ~ 15,959円
税込価格
15,047円 ~ 17,555円

使用場所に応じて必要な長さにカットできます。質量(g):4200径(mm):6...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
色詳細
特長1
製造国
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
4978684089917
305-6961
4200.0
蛍光イエロー
-
-
-
-

1個

15,959( 17,555円 )

6日目

シルバー
4978684089948
432-4773
4000.0
-
-
-
プラスチックなの錆びにくいです。シルバーカラーで汚れや傷が目立ちにくく美観を守ります。
1巻

1個

13,679( 15,047円 )

4日目

ホワイト
4978684086114
287-7384
4200.0
-
-
-
-
-

1個

15,429( 16,972円 )

4日目

イエロー
4978684086121
126-1932
4000.0
-
プラスチック製でサビません。使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。
ベトナム
-
-

1個

14,286( 15,715円 )

1日目

イエロー/ブラック
4978684086152
294-7706
4000.0
-
プラスチック製でサビません。使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。
ベトナム
-
-

1個

14,914( 16,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
質量(g):4200
径(mm):6
長さ(m):50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラチェーン 6mm

プラチェーン 6mm

    プラチェーン 8mm

    プラチェーン 8mm

      パタコーン ポリプロピレン

      パタコーン ポリプロピレン

        ミツギロン グリップチェーン

        ミツギロン グリップチェーン

          プラフック

          プラフック

            カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

            カーボーイ カラープラポールセット 注水ベースセット

              プラチェーン(30M)

              プラチェーン(30M)

                プラカラビナ

                プラカラビナ

                  ユニット コーンチェーン

                  ユニット コーンチェーン

                    カラープラポール ピラー(柱)

                    カラープラポール ピラー(柱)

                      プラチェーンジョイント

                      プラチェーンジョイント

                        カットチェーン

                        カットチェーン

                          カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

                          カーボーイ カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース

                            メーカー ミツギロン工業 ミツギロン工業 ユニット ミツギロン工業 トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット カーボーイ トラスコ中山 ミツギロン工業 カーボーイ
                            通常価格 13,679円 14,857円 5,797円 21,415円 736円 1,994円 8,374円 412円 2,416円 1,038円 210円 710円 2,521円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ1 プラチェーン - - プラチェーン - - - - プラチェーン - プラチェーン プラチェーン -
                            商品タイプ2 プラチェーン - - プラチェーン - - プラチェーン プラチェーン用オプション プラチェーン - プラチェーン用オプション プラチェーン -
                            径×長さ(mm×m) 6×50 - - 6×50 - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - エラストマー - - - - - - - チェーン、リング:ポリエチレン(PE) -
                            径(mm) 6 8 - 6 - - - - - - - - -

                            プラチェーン 6mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました