(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA クリーンルーム用スピーカ5W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA クリーンルーム用スピーカ5W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,246円
税込単価
33,271円

【特長】・プラスチックフィルム振動板仕様の高耐入力・小口径の防滴型フルレンジス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 内蔵音:
    なし
  • 奥行(mm):
    104
  • トラスココード:
    817-2857
  • 質量(g):
    620
  • 口径(mm):
    116
  • 詳細タイプ:
    クリーンルーム用スピーカー
  • 定格入力(W):
    5
  • 材質1:
    枠/ケース:ABS樹脂
  • 材質2:
    パンチングネット/露出組立ねじ:ステンレス
  • 定格インピーダンス(Ω):
    2000
  • 出力音圧レベル(dB):
    87(1W/1m)
  • 周波数特性(Hz):
    150~20000
  • 仕様:
    スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-5CL

1個

30,246( 33,271円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックフィルム振動板仕様の高耐入力・小口径の防滴型フルレンジスピーカユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカです。
・JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用することができます。
【商品仕様】
・クリーンルーム用スピーカ5W
・トラスココード:817-2857
・質量:620g
【材質/仕上】
・枠,ケース:ABS樹脂
・パンチングネット,露出組立ねじ:ステンレス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA クリーンルーム用スピーカ5Wの型番PC-5CLのページです。
型番PC-5CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA クリーンルーム用スピーカ5W

TOA クリーンルーム用スピーカ5W

    TOA クリーンルーム用スピーカ3W

    TOA クリーンルーム用スピーカ3W

      TOA 天井埋込型スピーカー 3W 防滴型

      TOA 天井埋込型スピーカー 3W 防滴型

        TOA 天井埋込型スピーカー 防滴型

        TOA 天井埋込型スピーカー 防滴型

          アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション

          アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション

            TOA 接話型マイク

            TOA 接話型マイク

              TOA 壁掛けスピーカ3W

              TOA 壁掛けスピーカ3W

                特定小電力トランシーバー 中継器に対応

                特定小電力トランシーバー 中継器に対応

                  TOA 10W卓上アンプ

                  TOA 10W卓上アンプ

                    TOA BGM用スピーカ

                    TOA BGM用スピーカ

                      TOA 安全増防爆型スピーカー

                      TOA 安全増防爆型スピーカー

                        アイコム 咽喉マイクロホン

                        アイコム 咽喉マイクロホン

                          TOA 両面スピーカ6W

                          TOA 両面スピーカ6W

                            メーカー TOA TOA TOA TOA アルインコ TOA TOA ケンウッド TOA TOA TOA ICOM TOA
                            通常価格 30,246円 30,189円 13,929円 12,434円 4,000円 10,748円 5,134円 2,600円 27,323円 16,151円 64,160円 2,300円 15,057円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ
                            内蔵音 なし なし なし なし - - - - ホイッスル - なし - -
                            奥行(mm) 104 104.5 104.5 120 - - - - 192 78.3 - - 214
                            トラスココード 817-2857 817-2854 817-2855 817-2856 - - 817-2824 - 817-2842 817-2852 722-4061 - 817-2828
                            質量(g) 620 550 700 600 - - 780 - 1800 760 4900 - 2800.0

                            TOA クリーンルーム用スピーカ5Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました