(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 露出型スピーカ露出

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TOA 露出型スピーカ露出

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,413円
税込単価
9,254円

【特長】・天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 奥行(mm):
    80.5
  • トラスココード:
    817-2850
  • 質量(g):
    880
  • 口径(mm):
    220
  • 詳細タイプ:
    露出型スピーカー
  • 定格入力(W):
    3
  • 材質1:
    フロントケース/リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)
  • 定格インピーダンス(Ω):
    3300
  • 出力音圧レベル(dB):
    94(1W/1m)
  • 周波数特性(Hz):
    160~16000
  • 仕様:
    スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)

型番

PC-2238 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ標準タイプ奥行(mm)80.5
トラスココード817-2850質量(g)880
口径(mm)220詳細タイプ露出型スピーカー
定格入力(W)3材質1フロントケース/リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)
定格インピーダンス(Ω)3300出力音圧レベル(dB)94(1W/1m)
周波数特性(Hz)160~16000仕様スピーカー種別:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-2238

2個

8,413( 9,254円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。
・小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。

【商品仕様】
・露出型スピーカ露出
・トラスココード:817-2850
・質量:880g
【材質/仕上】
・フロントケース,リアケース:難燃性H IPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 露出型スピーカ露出の型番PC-2238のページです。
型番PC-2238に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 露出型スピーカ露出

TOA 露出型スピーカ露出

    TOA 露出型スピーカ露出 AT付

    TOA 露出型スピーカ露出 AT付

      TOA コンパクトスピーカ20W 黒

      TOA コンパクトスピーカ20W 黒

        TOA コンパクトスピーカ20W 白

        TOA コンパクトスピーカ20W 白

          TOA 露出ボックス

          TOA 露出ボックス

            TOA BGM用スピーカ

            TOA BGM用スピーカ

              TOA 車載用ホーンスピーカー15W

              TOA 車載用ホーンスピーカー15W

                TOA 120W壁掛けアンプ

                TOA 120W壁掛けアンプ

                  アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き

                  アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き

                    TOA 車載用アンプ 40W

                    TOA 車載用アンプ 40W

                      アイコム 接話タイピン型マイクロホン

                      アイコム 接話タイピン型マイクロホン

                        TOA 車載用アンプ 60W

                        TOA 車載用アンプ 60W

                          TOA 天井埋込型スピーカー 3W 防滴型

                          TOA 天井埋込型スピーカー 3W 防滴型

                            メーカー TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA TOA ICOM TOA ICOM TOA TOA
                            通常価格 8,413円 9,148円 17,231円 16,891円 1,350円 16,151円 18,363円 174,667円 17,000円 39,024円 16,762円 62,321円 13,929円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   5日目   1日目   7日目   6日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ
                            奥行(mm) 80.5 80.5 150 150 - 78.3 277 120 - 181.5 - 181.5 104.5
                            トラスココード 817-2850 817-2851 817-2822 817-2823 - 817-2852 722-3897 817-2865 - 817-2815 - 817-2816 817-2855
                            質量(g) 880 1000 2500 2500 - 760 1700 10700 - 1400.0 - 1800 700
                            口径(mm) 220 220 - - - 230 - - - - - - 180

                            TOA 露出型スピーカ露出のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト