(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイカポリベル#24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイカポリベル#24

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,567円
税込価格
1,724円

【特長】・農業水産用、柔らかいため結束物を傷めません。【用途】・農業用梱包用P...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    500
  • 質量(g):
    1400.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 標準幅(mm):
    14
  • グリーン購入法適合品:
    適合

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
切断荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
126-8205
4950886114208
-

1個

1,567( 1,724円 )

4日目

126-8236
4950886114222
36

1個

1,567( 1,724円 )

4日目

126-8240
4950886114215
36

1個

1,567( 1,724円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・農業水産用、柔らかいため結束物を傷めません。
【用途】
・農業用梱包用PEベルトに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイカポリベル#24

マイカポリベル#24

    マイカロン

    マイカロン

      PPロープ

      PPロープ

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

          マイカロープ#3A

          マイカロープ#3A

            ひもマイカロンミニ

            ひもマイカロンミニ

              ひまわり麻ひも

              ひまわり麻ひも

                マイカロンE

                マイカロンE

                  PPテープ 幅 100mm

                  PPテープ 幅 100mm

                    ひもポリベル

                    ひもポリベル

                      ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

                      ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

                        リストンテープ

                        リストンテープ

                          PPテープ玉

                          PPテープ玉

                            メーカー 石本マオラン 石本マオラン 三友産業 ユタカメイク 石本マオラン 石本マオラン 積水樹脂 石本マオラン トラスコ中山 石本マオラン ユタカメイク 石本マオラン ユタカメイク
                            通常価格 1,567円 951円 318円 230円 1,099円 736円 290円 395円 1,410円 1,839円 536円 486円 520円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   9日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   2日目~  
                            長さ(m) 500 - - - 300 300 - 約300 1000 500 200 - 200
                            質量(g) 1400.0 - - - 1000.0 500.000 - 300.000 - 1700.0 - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - - ポリエチレン(PE) -
                            標準幅(mm) 14 - - - 約4 - - 約70 - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - 適合 - - 適合 - - - 適合 -

                            マイカポリベル#24のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました