(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス パンコンテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス パンコンテナー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,080円 ~ 3,670円
税込価格
2,288円 ~ 4,037円

【特長】・パン、菓子など食品用コンテナです・生産・加工・流通まで一貫してご使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 内容物重量:10kg以下。(L-17-I、L-22-I、L-36-I、PAN-L-R-I)
  • 内容物重量:15kg以下。(PAN-L-H-I)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合フタ(別売)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
嵌合商品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
638
403
89
4938233128818
836-2493
1100
-
370
595
63
パンコン#330

4個

2,080( 2,288円 )

1日目

20
686
425
100
4938233128801
836-2488
1290
-
381
641
80
パンコンL-36、特大深、特大浅

5個

2,626( 2,889円 )

1日目

34
686
425
160
4938233128795
836-2484
1710
-
381
641
139
パンコンL-22、特大深、特大浅

5個

3,282( 3,610円 )

6日目

30
643
418
162
4938233127408
836-2485
1860
パンコン大型フタ
374
599
134
パンコン大型浅

4個

3,670( 4,037円 )

6日目

15
643
418
92
4938233127385
836-2486
1460
パンコン大型フタ
376
601
64
パンコン大型深

5個

3,502( 3,852円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パン、菓子など食品用コンテナです
・生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます
・洗浄が簡単で衛生的です
【用途】
・パン、菓子など食品の運搬や保管に最適

(i)ご注意

  • 内容物重量:10kg以下。(L-17-I、L-22-I、L-36-I、PAN-L-R-I)
  • 内容物重量:15kg以下。(PAN-L-H-I)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス パンコンテナー

リス パンコンテナー

    リス パンコンテナー大型用蓋 アイボリー

    リス パンコンテナー大型用蓋 アイボリー

      A型コンテナ

      A型コンテナ

        537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

        537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

          ジャンボックス #1400

          ジャンボックス #1400

            S型コンテナ 2.2L~56.3L

            S型コンテナ 2.2L~56.3L

              干物篭

              干物篭

                1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

                1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)

                  S型コンテナ(容量22~180L)

                  S型コンテナ(容量22~180L)

                    メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 DICプラスチック エスコ 三甲 三菱ケミカル 三甲 エスコ 積水テクノ成型
                    通常価格 2,080円 1,596円 1,995円 5,260円 302,045円 880円 67円 9,393円 3,748円
                    通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                    商品タイプ ボックス型コンテナ その他 ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                    材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                    ホワイト その他 - ブルー その他 - - グレー -
                    詳細色 アイボリー アイボリー - - - - - - -

                    リス パンコンテナーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました