(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,096円
税込単価
3,406円

【特長】・トラック用の車止めです。・紐が付いており持ち運びが便利です。・電気メ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 材質:
    その他
  • 色:
    オレンジ
  • 質量(g):
    1300.0
  • トラスココード:
    817-9847
  • 材質1:
    ラバー
  • JANコード:
    4562156826676

型番

P-6-S 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他クッション材質その他
オレンジ質量(g)1300.0
トラスココード817-9847材質1ラバー
JANコード4562156826676 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-6-S

4個

3,096( 3,406円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラック用の車止めです。
・紐が付いており持ち運びが便利です。
・電気メッキ品です。
【用途】
・工事現場等での車止め。
【商品仕様】
・寸法(mm)B:100
・寸法(mm)C:95
・寸法(mm)A:170
・大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-S
・トラスココード:817-9847
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・ラバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-Sの型番P-6-Sのページです。
型番P-6-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-S

大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-S

    IRIS エアリー敷き布団

    IRIS エアリー敷き布団

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

        枠養生材 UFO

        枠養生材 UFO

          エアリー敷きパッド

          エアリー敷きパッド

            安心クッション(L字型)特大 1本入り

            安心クッション(L字型)特大 1本入り

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                      メーカー 大洋製器工業 アイリスオーヤマ カーボーイ エムエフ アイリスオーヤマ トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ
                      通常価格 3,096円 22,763円 280円 1,475円 12,778円 2,506円 363円 170円 170円 269円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   13日目   2日目   1日目   2日目   1日目   4日目  
                      商品タイプ その他クッション - - その他クッション - - - - - -
                      材質 その他 - - ポリエチレン(PE) - - - - - -
                      オレンジ - - - - - - - - -
                      質量(g) 1300.0 - - - - - - - - -
                      トラスココード 817-9847 - - - - - - - - -

                      大洋 ラバー製 ホイールチョック P-6-Sのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト