(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマダ ポータブルユニットP300I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマダ ポータブルユニットP300I

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
705,100円
税込単価
775,610円

【特長】・コンパクトでパワフルな集塵機です。【用途】・集塵機【商品仕様】・寸法...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    200V
  • 出力(kW):
    2/2.4(50/60Hz)
  • 材質1:
    スチール・樹脂
  • JANコード:
    4945831022103
  • トラスココード:
    850-9737
  • 質量(g):
    36000.0

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P300I

1個

705,100( 775,610円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでパワフルな集塵機です。
【用途】
・集塵機
【商品仕様】
・寸法(mm):W595×H1230×D592
・電源:AC200V
・電源:AC200V
・寸法(mm):W595×H1230×D592
・ポータブル集塵機
・単相200V50/60Hz
・出力:2/2.4Kw
・定格電流:10.55/10.3A
・トラスココード:850-9737
・質量:36kg
【材質/仕上】
・スチール・樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマダ ポータブルユニットP300Iの型番P300Iのページです。
型番P300Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマダ ポータブルユニットP300I

ヤマダ ポータブルユニットP300I

    10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

    10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

      アクアシステム 壁掛け式電動計量ポンプ

      アクアシステム 壁掛け式電動計量ポンプ

        20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

        20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

          FC製電動ハンディポンプ (100V)

          FC製電動ハンディポンプ (100V)

            エアー式高粘度ポンプユニット

            エアー式高粘度ポンプユニット

              9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

              9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

                ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

                ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

                  ヤマダ ポンプDR50A3

                  ヤマダ ポンプDR50A3

                    エア式ハンディ遠心ポンプ

                    エア式ハンディ遠心ポンプ

                      工進 GLポンプ

                      工進 GLポンプ

                        ギアポンプ(モーター連結型)MES型

                        ギアポンプ(モーター連結型)MES型

                          オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

                          オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

                            メーカー ヤマダコーポレーション エスコ アクアシステム エスコ アクアシステム ヤマダコーポレーション エスコ ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション アクアシステム 工進 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所
                            通常価格 705,100円 101,151円 451,245円 164,875円 121,471円 624,842円 27,827円 335,625円 54,488円 87,390円 77,919円 96,820円 442,533円
                            通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目~   3日目   4日目~   8日目  
                            商品タイプ 集じん機 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 200V - - - - - - - - - - - -
                            出力(kW) 2/2.4(50/60Hz) - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール・樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4945831022103 - - - - - - - - - - - -

                            ヤマダ ポータブルユニットP300Iのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました