(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

通常単価(税別)
138,333円
税込単価
152,166円

【特長】・業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 容量:
    476L
  • トラスココード:
    135-1571
  • 質量(g):
    81000
  • 材質1:
    熱間圧延鋼板
  • タンク本体(mm)肉厚:
    2
  • 外形寸法(mm)奥行:
    754
  • 外形寸法(mm)間口:
    754
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1908

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

型番

OT-490AL-1/2B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-490AL-1/2B

1個

138,333( 152,166円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンクに。

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプの型番OT-490AL-1/2Bのページです。
型番OT-490AL-1/2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

    省スペースタイプ

    省スペースタイプ

      潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

      潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

        潤滑油用角筒シングルタンク(109L)

        潤滑油用角筒シングルタンク(109L)

          密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

          密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

            廃油タンク

            廃油タンク

              UL型タンク密閉丸型

              UL型タンク密閉丸型

                オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                  防油堤

                  防油堤

                    LA型大型容器

                    LA型大型容器

                      A型密閉円筒型タンク

                      A型密閉円筒型タンク

                        オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                        オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                          OT-490S ジャンボタイプ

                          OT-490S ジャンボタイプ

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー オーティ・マットー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー ダイライト オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 138,333円 72,874円 105,039円 82,212円 81,008円 87,486円 442,713円 69,416円 121,693円 906,718円 37,607円 59,743円 86,006円
                            通常出荷日 11日目   4日目   4日目~   1日目   4日目   8日目   14日目   4日目   5日目~   19日目   5日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク - タンク - タンク タンク - - タンク タンク
                            材質(本体) その他 - その他 その他 ポリエチレン その他 - その他 その他 ポリエチレン - その他 -
                            容量 476L - 240L 109L - - - 245L - - - - 468L
                            トラスココード 135-1571 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 81000 - 47000.0 - - - - 59000.0 - - - - 81000

                            オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました