(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,658円
税込単価
17,224円

【特長】・風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 容量:
    18.5L
  • トラスココード:
    135-1590
  • 質量(g):
    3700.0
  • 材質1:
    電気亜鉛メッキ鋼板
  • タンク本体(mm)肉厚:
    0.8
  • 外形寸法(mm)奥行:
    333
  • 外形寸法(mm)間口:
    333
  • 外形寸法(mm)高さ:
    294

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-20S

1個

15,658( 17,224円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンクに。

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)の型番OT-20Sのページです。
型番OT-20Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

    オイルタンク ミニタイプ

    オイルタンク ミニタイプ

      オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

      オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

        オイルタンク 壁面設置タイプ

        オイルタンク 壁面設置タイプ

          オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

          オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

            オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

            オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

              オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

              オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

                オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

                  オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                  オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                    オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                    オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                      オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                      オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                        オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                        オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                          オイルタンク 省スペースタイプ

                          オイルタンク 省スペースタイプ

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 15,658円 22,772円 15,069円 64,868円 106,663円 59,743円 41,507円 27,424円 135,648円 32,066円 138,333円 73,124円 20,776円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   11日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            容量 18.5L - 39L 192L 187L - 187L 88L 165L 89L 476L 192L 89L
                            トラスココード 135-1590 - - - - - - - - - 135-1571 - 135-3063
                            質量(g) 3700.0 - - 55000.0 37000.0 - 37000.0 22000.0 48000.0 25000.0 81000 48000.0 15000.0

                            オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました