(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製 オイルタンク25L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

スチール製 オイルタンク25L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,143円
税込単価
59,557円

【特長】・取手付きで持ち運びに便利・ネームカード付きでオイル名を表示・レベルゲ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 容量:
    25L
  • 材質詳細:
    スチール製(本体)
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    170×530×395
  • トラスココード:
    136-1031
  • 質量(g):
    5500.0

(i)ご注意

  • ガソリン・シンナー・ラッカー・灯油等、揮発性のある液体や、危険な液体は絶対に入れないでください。直射日光を避け、暗所に保管して下さい。各オイルの製品安全データシートによる「取扱い及び保管上の注意」を守ってご使用下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプタンク材質(本体)その他
容量25L材質詳細スチール製(本体)
間口×奥行×高さ(mm)170×530×395トラスココード136-1031
質量(g)5500.0 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OL-25

1個

54,143( 59,557円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取手付きで持ち運びに便利
・ネームカード付きでオイル名を表示
・レベルゲージ付きで残量の確認が出来ます
・直射日光を避け、暗所に保管して下さい
・各オイルの製品安全データシートによる「取扱い及び保管上の注意」を守ってご使用下さい
【商品仕様】
・材質:スチール製(本体)
・間口×奥行×高さ (mm):170×530×395
・オイル缶容量(リットル):25
・質量:5.5kg

(i)ご注意

  • ガソリン・シンナー・ラッカー・灯油等、揮発性のある液体や、危険な液体は絶対に入れないでください。直射日光を避け、暗所に保管して下さい。各オイルの製品安全データシートによる「取扱い及び保管上の注意」を守ってご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール製 オイルタンク25Lの型番OL-25のページです。
型番OL-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製 オイルタンク25L

スチール製 オイルタンク25L

    バケット(Bタイプ)

    バケット(Bタイプ)

      バケット(Aタイプ)

      バケット(Aタイプ)

        パーツボックス(取手付・塗装)

        パーツボックス(取手付・塗装)

          アサヒペン 油性用丸缶4L

          アサヒペン 油性用丸缶4L

            取手付パンチングBOX

            取手付パンチングBOX

              パーツボックス(塗装)

              パーツボックス(塗装)

                Φ76・100 容器(スチール製)

                Φ76・100 容器(スチール製)

                  アサヒペン 水性用角缶7L

                  アサヒペン 水性用角缶7L

                    アサヒペン 油性用角缶1L

                    アサヒペン 油性用角缶1L

                      アサヒペン 油性用角缶18L

                      アサヒペン 油性用角缶18L

                        アサヒペン 油性用角缶7L

                        アサヒペン 油性用角缶7L

                          アサヒペン 油性用丸缶1/5L

                          アサヒペン 油性用丸缶1/5L

                            メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アサヒペン トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 54,143円 4,319円 3,994円 2,496円 797円 5,398円 1,601円 800円 1,347円 388円 1,611円 963円 213円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ タンク - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) その他 - - - - - - - - - - - -
                            容量 25L - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 スチール製(本体) - - - - - - - - - - - -
                            間口×奥行×高さ(mm) 170×530×395 - - - - - - - - - - - -

                            スチール製 オイルタンク25Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト