(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポンプOPG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポンプOPG

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
382,039円 ~ 400,682円
税込価格
420,243円 ~ 440,750円

【特長】・200lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • ポンプレシオ:
    1×1
  • 材質1:
    ステンレス

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ドラムタイプ
4945831000712
850-9735
9100

1個

400,682( 440,750円 )

4日目

サイホンタイプ
4945831001924
850-9736
5000

1個

382,039( 420,243円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・200lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
・ステンレス仕様です。
・分割型のドラムポンプで、材料ポンプはステンレス仕様です。
・溶剤などの移送に最適です。
【用途】
・ドラム缶からの液材の汲み出しに使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポンプOPG

ポンプOPG

    ポンプSH

    ポンプSH

      ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

      ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

        ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

        ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

          FC製電動ハンディポンプ (100V)

          FC製電動ハンディポンプ (100V)

            工進 ギヤーポンプ

            工進 ギヤーポンプ

              オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

              オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

                ギヤーポンプ(電動機連結型)

                ギヤーポンプ(電動機連結型)

                  エア式ハンディ遠心ポンプ

                  エア式ハンディ遠心ポンプ

                    ヤマダ オイルディスペンサー

                    ヤマダ オイルディスペンサー

                      ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

                      ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

                        電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                        電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

                          20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                          20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                            メーカー ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション 亀嶋鉄工所 アクアシステム 工進 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 アクアシステム ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション アクアシステム エスコ
                            通常価格 382,039円 214,688円 36,050円 21,231円 121,471円 13,921円 442,533円 474,034円 87,390円 70,000円 12,425円 133,340円 164,875円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   6日目   4日目   1日目   1日目~   8日目   4日目   1日目~   6日目   7日目   10日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エア式 - - - 電動式 ギヤ式 - - エア式 - - 電動式 電動式
                            ポンプレシオ 1×1 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました