(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,606円
税込単価
12,767円

【特長】・シゲマツTS耳栓ディスペンサーone 2 clickです・UVEX ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4031101340647
  • トラスココード:
    816-7571
  • 奥行(mm):
    160
  • 高さ(mm):
    4900
  • 幅(mm):
    140
  • 質量(g):
    1060.000

(i)ご注意

  • 作業現場の柱や壁に設置してご使用ください。
  • 詰め替えにはuvex x-fit2112 003をご利用ください。

型番

ONE-2CLICK 解除

Loading...

型番:ONE-2CLICK
・UVEX X-FIT専用容器
・作業現場の柱や壁に設置してご使用ください。
・詰め替えにはuvex x-fit2112 003をご利用ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ONE-2CLICK

1個

11,606( 12,767円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シゲマツTS耳栓ディスペンサーone 2 clickです
・UVEX X-FIT専用容器

(i)ご注意

  • 作業現場の柱や壁に設置してご使用ください。
  • 詰め替えにはuvex x-fit2112 003をご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ TS 耳栓 ディスペンサー one 2 clickの型番ONE-2CLICKのページです。
型番ONE-2CLICKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click

シゲマツ TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click

    UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入

    UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入

      UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー

      UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー

        耳栓 カモプラグ プラグステーション

        耳栓 カモプラグ プラグステーション

          耳栓 メテオ プラグステーション

          耳栓 メテオ プラグステーション

            耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーション

            耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーション

              耳栓(ポリウレタンフォーム製)

              耳栓(ポリウレタンフォーム製)

                耳栓(ディスペンサー付)

                耳栓(ディスペンサー付)

                  使い捨て耳栓 ピュラフィット

                  使い捨て耳栓 ピュラフィット

                    耳栓(2ペア)ケース入

                    耳栓(2ペア)ケース入

                      "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

                      "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

                        耳栓"1100/1110"

                        耳栓"1100/1110"

                          耳栓 311・312・1290

                          耳栓 311・312・1290

                            メーカー 重松製作所 UVEX UVEX モルデックス モルデックス モルデックス アズワン エスコ モルデックス TAKAGI スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン
                            通常価格 11,606円 7,262円 5,882円 29,669円 29,669円 15,307円 20,764円 14,800円 56円 255円 103円 82円 110円
                            通常出荷日 6日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            その他 オプション - オプション - - - - - - - - - -
                            JANコード 4031101340647 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 816-7571 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 160 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 4900 - - - - - - - - - - - -

                            シゲマツ TS 耳栓 ディスペンサー one 2 clickのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました