(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ ガラス引違い書庫(枠付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ ガラス引違い書庫(枠付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,475円
税込単価
58,823円

【商品仕様】・外寸法:W899×D400×H900・棚板2枚・ラッチ付・インジ...

詳細情報を確認する

型番

NWS-0909HG-AW 解除

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ ガラス引違い書庫(枠付)  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NWS-0909HG-AW

1個

53,475( 58,823円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W899×D400×H900
・棚板2枚
・ラッチ付
・インジケーターキー飛散防止フィルム貼りガラス
・トラスココード:868-5983
・質量:35kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ ガラス引違い書庫(枠付)の型番NWS-0909HG-AWのページです。
型番NWS-0909HG-AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ ガラス引違い書庫(枠付)

ナイキ ガラス引違い書庫(枠付)

    ナイキ ガラス両開き書庫

    ナイキ ガラス両開き書庫

      ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NWS-0911H3-AW

      ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NWS-0911H3-AW

        メーカー ナイキ ナイキ ナイキ
        通常価格 53,475円 70,655円 68,394円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        商品タイプ 本体 本体 本体

        ナイキ ガラス引違い書庫(枠付)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました