(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ オープン書庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ オープン書庫

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,600円
税込単価
73,260円

【商品仕様】・外寸法:W899×D300×H2100・棚板5枚・棚板耐荷重:等...

詳細情報を確認する

型番

NW-09213N-AW 解除

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ オープン書庫  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-09213N-AW

1個

66,600( 73,260円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W899×D300×H2100
・棚板5枚
・棚板耐荷重:等分布45kg
・質量:42kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ オープン書庫の型番NW-09213N-AWのページです。
型番NW-09213N-AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ オープン書庫

ナイキ オープン書庫

    スチール戸引違い書庫

    スチール戸引違い書庫

      ナイキ オープン書庫 KT319-AW

      ナイキ オープン書庫 KT319-AW

        ナイキ オープン書庫 KT366-AW

        ナイキ オープン書庫 KT366-AW

          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト

              ナイキ 引違い書庫 HGS36-AW

              ナイキ 引違い書庫 HGS36-AW

                ナイキ 奥深オープン書庫

                ナイキ 奥深オープン書庫

                  IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKSW-1860-WN

                  IRIS ブックシェルフ ウォールナット BKSW-1860-WN

                    奥深両開き書庫

                    奥深両開き書庫

                      メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ダイシン ダイシン ナイキ ナイキ アイリスオーヤマ ナイキ
                      通常価格 66,600円 60,705円 41,944円 42,493円 54,225円 51,169円 81,000円 53,900円 22,683円 46,412円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                      ナイキ オープン書庫のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました