(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
450,217円
税込単価
495,239円

【商品仕様】・外寸法:W830×D400×H966・棚板2枚・一般紙用1時間耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    830
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    966
  • 質量(g):
    252000.0
  • トラスココード:
    854-8153

型番

NW-0911SD 解除

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-0911SD

1個

450,217( 495,239円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W830×D400×H966
・棚板2枚
・一般紙用1時間耐火性能
・リロッキング装置付
・トラスココード:854-8153
・質量:252kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)の型番NW-0911SDのページです。
型番NW-0911SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)

ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)

    ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

    ユニット ガレージミラー(クリップ式) ガラス鏡面120R 240×148Ф

      カーブミラー用取付金具

      カーブミラー用取付金具

        ガレージミラー取付用ポール

        ガレージミラー取付用ポール

          ガレージミラー用取付金具

          ガレージミラー用取付金具

            ガレージミラー 450Φ

            ガレージミラー 450Φ

              φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台

              φ19x1230mm/φ350mm ミラー用スタンド台

                ドームミラー 十字路専用

                ドームミラー 十字路専用

                  エレベーター用FFミラーかご用

                  エレベーター用FFミラーかご用

                    凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

                    凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

                      ガレージミラー取付ポール

                      ガレージミラー取付ポール

                        ミラー用スタンド台

                        ミラー用スタンド台

                          どこでもミラー

                          どこでもミラー

                            メーカー ナイキ ユニット ユニット マイスト エスコ アズワン コミー エスコ マイスト エスコ カーボーイ
                            通常価格 450,217円 5,153円 12,843円 4,065円 713円 7,692円 3,920円 76,282円 14,788円 21,543円 3,207円 8,310円 1,720円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 保管庫 - - - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 830 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 400 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 966 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 252000.0 - - - - - - - - - - - -

                            ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました