(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ ガラス両開き書庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ ガラス両開き書庫

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,655円
税込単価
77,721円

【商品仕様】・外寸法:W899×D450×H900・棚板2枚・ラッチ付・飛散防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 奥行(mm):
    450
  • 間口詳細(mm):
    899
  • 鍵タイプ:
    シリンダ錠

型番

NW-0911KG-AW 解除

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ ガラス両開き書庫  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-0911KG-AW

1050

1個

70,655( 77,721円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W899×D450×H900
・棚板2枚
・ラッチ付
・飛散防止フィルム貼りガラス
・インジケーターキー
・トラスココード:868-5875
・質量:36kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ ガラス両開き書庫の型番NW-0911KG-AWのページです。
型番NW-0911KG-AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ ガラス両開き書庫

ナイキ ガラス両開き書庫

    ナイキ ガラス引違い書庫(枠付)

    ナイキ ガラス引違い書庫(枠付)

      引違い書庫(ガラス戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

      引違い書庫(ガラス戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

        奥深引違い書庫 (ガラス戸)

        奥深引違い書庫 (ガラス戸)

          書庫 奥行515mm

          書庫 奥行515mm

            ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き専用W800 ホワイト V845-10SG

            ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き専用W800 ホワイト V845-10SG

              ダイシン 壁面収納庫 窓付き3枚引戸型 上置き専用D450 ホワイト

              ダイシン 壁面収納庫 窓付き3枚引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ トラスコ中山 ダイシン ダイシン
                通常価格 70,655円 53,475円 43,673円 37,133円 31,686円 58,665円 75,626円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   5日目   5日目  
                商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                間口(mm) 701~ - - 701~ 701~ - -
                奥行(mm) 450 - - - - - -
                間口詳細(mm) 899 - - - - - -
                鍵タイプ シリンダ錠 - シリンダ錠 シリンダ錠 - - -

                ナイキ ガラス両開き書庫のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました