(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワーキングカート2型(SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスワーキングカート2型(SUS304)

通常価格(税別)
74,060円 ~ 117,115円
税込価格
81,466円 ~ 128,827円

【特長】・ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性など...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    815
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー
  • 均等積載量(kg/段):
    65
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • 段数(段):
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。
  • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
759
461
4933315282396
537-3603
18200.0

1個

74,060( 81,466円 )

4日目

911
461
4933315282372
537-3611
20300.0

1個

80,290( 88,319円 )

4日目

1213
461
4933315282358
537-3620
24200.0

1個

92,820( 102,102円 )

4日目

759
614
4933315282334
537-3638
21900.0

1個

86,450( 95,095円 )

4日目

911
614
4933315282310
537-3646
25000.0

1個

93,940( 103,334円 )

4日目

1213
614
4933315282297
537-3654
30200.0

1個

117,115( 128,827円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
【用途】
・工場内での物品搬送。
・病院・オフィス・店舗など。

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。
  • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワーキングカート2型(SUS304)

ステンレスワーキングカート2型(SUS304)

    UTSカート(SUS304) キャスター100mm

    UTSカート(SUS304) キャスター100mm

      W5型 サービスワゴン

      W5型 サービスワゴン

        W6型 サービスワゴン

        W6型 サービスワゴン

          W11型 サービスワゴン

          W11型 サービスワゴン

            サービスワゴン(SUS304・ガード付)

            サービスワゴン(SUS304・ガード付)

              すきまブックワゴン

              すきまブックワゴン

                W8型 ステンレスワゴン

                W8型 ステンレスワゴン

                  W15型 ステンレスワゴン

                  W15型 ステンレスワゴン

                    ワークテーブルワゴン(SUS304)

                    ワークテーブルワゴン(SUS304)

                      ステンレスワーキングカート1型(SUS304)

                      ステンレスワーキングカート1型(SUS304)

                        ステンレス万能カート(SUS304)

                        ステンレス万能カート(SUS304)

                          アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段

                          アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段

                            メーカー エレクター エレクター キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン キャニオン キャニオン キャニオン エレクター エレクター アズワン
                            通常価格 74,060円 113,414円 67,493円 60,505円 91,263円 108,171円 64,342円 81,323円 97,228円 56,944円 64,725円 76,425円 40,500円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   4日目~   4日目   4日目   1日目  
                            高さ(mm) 815 815 960 960 950 950 1500 960 815 815 815 963 809
                            最大積載量(kg/台) 200 200 200 200 200 200 - - - 200 192 192 -
                            材質1 本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー 棚板:ステンレス(SUS304)●ポールサイドハンドル:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー - - - - - - - - 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) -
                            均等積載量(kg/段) 65 65 - - - - - - - - 90 60 -
                            支柱径(mm) 25.4 25.4 - - - - - - - - 25.4 25.4 -

                            ステンレスワーキングカート2型(SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました