(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,666円
税込単価
7,333円

【特長】・標準グレードが対応できない強酸、強アルカリ環境下で使用できます。【用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 主な用途:
    ボルト / ナット
  • 最高使用温度:
    ~1300℃
  • 最低使用温度:
    ~-200℃
  • 有機則:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    0747224762160
  • トラスココード:
    820-2917
  • 質量(g):
    454.000
  • 材質1:
    主成分:黒鉛、酸化亜鉛、アルミニウム、クロム
  • 使用温度範囲詳細(℃):
    -183~1300
  • 容器タイプ:
    スチール缶
  • 容量(g):
    454
  • 使用温度範囲(℃):
    -183~1300℃
  • 色:
    銀灰
  • ちょう度:
    1/2

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSSBT-16

10

2個

6,666( 7,333円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準グレードが対応できない強酸、強アルカリ環境下で使用できます。
【用途】
・サビ、腐蝕、焼付、かじりが問題となるボルト・ナット部。
・ニッケルの使用が望まれない場所。
【商品仕様】
・色:銀灰
・容量(g):454
・使用温度範囲:-183~1204℃
・ハケ付
・JANコード:0747224762160
・トラスココード:820-2917
・質量:454g
【材質/仕上】
・主成分:黒鉛、酸化亜鉛、アルミニウム、クロム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454Gの型番NSSBT-16のページです。
型番NSSBT-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

    ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG

    ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG

      ネバーシーズ 標準グレード

      ネバーシーズ 標準グレード

        454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

        454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

          ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

          ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

            ネバーシーズ 標準エアゾールJAPAN 354g

            ネバーシーズ 標準エアゾールJAPAN 354g

              ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

              ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

                ロックタイト 焼き付防止潤滑剤 アンチシーズZINC 454g

                ロックタイト 焼き付防止潤滑剤 アンチシーズZINC 454g

                  ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

                  ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

                    250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                    250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                      モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル

                      モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル

                        モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                        モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                          454g  ねじ部焼付・腐食防止剤

                          454g ねじ部焼付・腐食防止剤

                            メーカー ボスティック ボスティック ボスティック エスコ ボスティック ボスティック ヘンケル ヘンケル ヘンケル エスコ 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング エスコ
                            通常価格 6,666円 273,665円 3,510円 6,510円 6,830円 5,016円 6,465円 13,417円 17,237円 5,260円 9,106円 3,474円 7,000円
                            通常出荷日 2日目   8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   2日目   当日出荷可能
                            種類 ペースト ペースト - オイル ペースト スプレー ペースト ペースト ペースト ペースト - スプレー オイル
                            主な用途 ボルト / ナット - - - - - - ボルト - - - - -
                            最高使用温度 ~1300℃ ~1500℃ - ~1400℃ - ~1100℃ ~800℃ ~400℃ - ~1200℃ - ~500℃ ~900℃
                            最低使用温度 ~-200℃ ~-200℃ - ~-60℃ ~-100℃ ~-200℃ ~-50℃ ~-30℃ ~-20℃ ~-30℃ - ~-100℃ ~-60℃
                            有機則 非該当 - - - - - - - - - - - -

                            ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました