(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACT パワーブリッジ 180W×405H×2900L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACT パワーブリッジ 180W×405H×2900L【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
963,593円
税込単価
1,059,952円

【特長】・積載荷重30t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・18...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    昇降用
  • 最大使用質量(kg):
    30000
  • 全長(mm):
    2900
  • 質量(g):
    56000.0
  • トラスココード:
    857-6042
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

NP30-29 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP30-29

1パック

2個入り

963,593( 1,059,952円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重30t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・180W×405H×2900L
・トラスココード:857-6042
・質量:56kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACT パワーブリッジ 180W×405H×2900Lの型番NP30-29のページです。
型番NP30-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACT パワーブリッジ 180W×405H×2900L

ACT パワーブリッジ 180W×405H×2900L

    ACT パワーブリッジ 270W×160H×1500L

    ACT パワーブリッジ 270W×160H×1500L

      ACT パワーブリッジ 240W×154H×1500L

      ACT パワーブリッジ 240W×154H×1500L

        ACT パワーブリッジ

        ACT パワーブリッジ

          ACT パワーブリッジ 270W×160H×3600L

          ACT パワーブリッジ 270W×160H×3600L

            ACT パワーブリッジ 270W×230H×2900L

            ACT パワーブリッジ 270W×230H×2900L

              ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900L

              ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2900L

                ACT パワーブリッジ 240W×154H×3000L

                ACT パワーブリッジ 240W×154H×3000L

                  ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L

                  ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×2200L

                    ACT パワーブリッジ 240W×154H×2200L

                    ACT パワーブリッジ 240W×154H×2200L

                      ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L

                      ACT パワーブリッジ 300W×160H×2200L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3000L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3000L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

                            メーカー アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 963,593円 211,879円 188,795円 291,820円 353,925円 638,564円 476,590円 290,185円 345,177円 218,491円 365,361円 261,990円 227,360円
                            通常出荷日 11日目   4日目   4日目   11日目~   4日目   15日目   15日目   4日目   15日目   4日目   4日目   4日目   10日目  
                            仕様 昇降用 - 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 - 昇降用 昇降用 - 昇降用 昇降用
                            最大使用質量(kg) 30000 - 5000 - 6000 15000 7000 - 5000 5000 - 4500 3000
                            全長(mm) 2900 - 1500 - 3600 2900 2900 - 2200 2200 - 3000 3600
                            質量(g) 56000.0 26000.0 21000.0 - 66000.0 78000.0 60000.0 41000.0 40000.0 31000.0 47000.0 43000.0 39000.0
                            トラスココード 857-6042 857-6037 857-6030 - 857-6033 857-6040 857-6049 857-6029 857-6046 857-6032 857-6038 857-6805 857-6796

                            ACT パワーブリッジ 180W×405H×2900Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました