(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ ケーボー 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ ケーボー 緑

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,400円
税込価格
1,540円

【用途】・軽作業用帽子としてご使用ください。【商品仕様】・厚生労働省「保護帽の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありませんので労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使用しないで下さい

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
-
4962087100027
853-7400
内装:PE樹脂

3個

1,400( 1,540円 )

5日目

ブルー
水色
4962087100034
853-7402
-

3個

1,400( 1,540円 )

1日目

ホワイト
-
4962087008019
853-7404
-

3個

1,400( 1,540円 )

2日目

イエロー
-
4962087008026
853-7405
-

3個

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・軽作業用帽子としてご使用ください。
【商品仕様】
・厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありませんので労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使用しないで下さい
・JANコード:4962087100027
・トラスココード:853-7400
・質量:165g
【材質/仕上】
・ABS

(i)ご注意

  • 厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありませんので労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使用しないで下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ ケーボー 緑

トーヨーセフティ ケーボー 緑

    安全ヘルメットステッカー

    安全ヘルメットステッカー

      作業管理関係ステッカー 1t以上玉掛技能者

      作業管理関係ステッカー 1t以上玉掛技能者

        作業管理関係ステッカー ガス溶接作業者

        作業管理関係ステッカー ガス溶接作業者

          ヘルメット用ステッカー 「衛生管理者」 No.68-011

          ヘルメット用ステッカー 「衛生管理者」 No.68-011

            頭部保護インナー

            頭部保護インナー

              ヘルメット掛け/かっぱ掛け

              ヘルメット掛け/かっぱ掛け

                トーヨーセフティ カミーボ(ハーフキャップ型) NO.76

                トーヨーセフティ カミーボ(ハーフキャップ型) NO.76

                  ヘルメット用ステッカー「安全管理者」 No.68-009

                  ヘルメット用ステッカー「安全管理者」 No.68-009

                    ヘルメット用あごひも

                    ヘルメット用あごひも

                      ヘルメット

                      ヘルメット

                        ヘルメット用ステッカー若葉マーク

                        ヘルメット用ステッカー若葉マーク

                          ヘルメット用安全帯使用ステッカー

                          ヘルメット用安全帯使用ステッカー

                            メーカー トーヨーセフティー グリーンクロス ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) トーヨーセフティー アズワン 杉田エース トーヨーセフティー トーヨーセフティー ミドリ安全 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,400円 265円 379円 402円 113円 2,090円 19,239円 500円 113円 430円 1,200円 431円 488円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   2日目   4日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ - - - - - - - - - - - -
                            材質 ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            通気孔 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 165.000 - - - - - - - - - - - -
                            頭囲(cm) 53~60 - - - - - - - - - - - -

                            トーヨーセフティ ケーボー 緑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました