(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,241円
税込単価
66,265円

【特長】・天然ゴムの平板が床面をしっかりガードします【用途】・工場通路・スケー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • JANコード:
    4964079011847
  • トラスココード:
    133-1585
  • 厚さ(mm):
    6
  • 質量(g):
    100000.0
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 長さ(m):
    10
  • 幅(mm):
    1000

(i)ご注意

  • ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NO410-076 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO410-076

1個

60,241( 66,265円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムの平板が床面をしっかりガードします
【用途】
・工場通路
・スケート場
・歩経路
【商品仕様】
・巾(mm)x長さ(M)x厚み(mm):1000x10x6
・ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m
・JANコード:4964079011847
・質量:100kg
【材質/仕上】
・天然ゴム

(i)ご注意

  • ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10mの型番NO410-076のページです。
型番NO410-076に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

    ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m

    ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m

      筋入りゴム長マット

      筋入りゴム長マット

        テラモト 平ゴムマット 天然 6mm厚 黒 1m×10m

        テラモト 平ゴムマット 天然 6mm厚 黒 1m×10m

          ミヅシマ パームワールドマット

          ミヅシマ パームワールドマット

            通路マット

            通路マット

              タイルカーペット

              タイルカーペット

                ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン

                ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン

                  ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m

                  ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m

                    滑り止め用筋入ゴムマット

                    滑り止め用筋入ゴムマット

                      テラモト 平ゴムマット 天然 10mm厚 黒 1m×10m

                      テラモト 平ゴムマット 天然 10mm厚 黒 1m×10m

                        メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト ミヅシマ工業 アズワン エスコ ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト テラモト
                        通常価格 60,241円 117,102円 76,429円 64,272円 98,560円 38,726円 18,000円 9,833円 60,241円 92,157円 107,120円
                        通常出荷日 4日目   5日目   4日目~   4日目   14日目   7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ 通路用マット 通路用マット - - 通路用マット 通路用マット カーペット - 通路用マット ノンスリップマット -
                        形状 ロールタイプ ロールタイプ - - ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ - ロールタイプ ロールタイプ -
                        JANコード 4964079011847 4964079011854 - - 4964079011441 - - - 4964079011816 - -
                        トラスココード 133-1585 133-3071 - - 133-2956 - - - 133-3072 - -
                        厚さ(mm) 6 10 - - 17 - - - 3 - -

                        ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10mのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました