(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量標識ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量標識ロープ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
506円 ~ 1,953円
税込価格
557円 ~ 2,148円

【特長】・立入禁止箇所の表示や区画整理などで目立つトラ模様です。【用途】・駐車...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.5×20
4903599222319
113-7015
480.000

1個

506( 557円 )

6日目

7.5×50
4903599222326
113-5450
500

1個

1,168( 1,285円 )

5日目

10×100
4903599222333
113-3921
800

1個

846( 931円 )

6日目

10×50
4903599222340
113-5462
2000

1個

1,953( 2,148円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立入禁止箇所の表示や区画整理などで目立つトラ模様です。
【用途】
・駐車場の区画整理、工事現場等。
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量標識ロープ

軽量標識ロープ

    標識ロープドラム巻

    標識ロープドラム巻

      ユタカメイク ロープ 軽量標識ロープ巻物 #12×100m

      ユタカメイク ロープ 軽量標識ロープ巻物 #12×100m

        標識ロープ

        標識ロープ

          標識ロープ 3つ打タイプ 白/緑

          標識ロープ 3つ打タイプ 白/緑

            標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒

            標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒

              反射標識ロープ(3つ打タイプ)

              反射標識ロープ(3つ打タイプ)

                トラロープ 3つ打タイプ

                トラロープ 3つ打タイプ

                  軽量標準トラロープ

                  軽量標準トラロープ

                    ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

                    ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

                      ロープ PPロープ巻物

                      ロープ PPロープ巻物

                        蓄光ロープTR

                        蓄光ロープTR

                          パイレン カラーロープ 金剛打

                          パイレン カラーロープ 金剛打

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 アズワン ユタカメイク ユタカメイク アックスブレーン ユタカメイク
                            通常価格 506円 44円 6,109円 327円 629円 460円 33,997円 366円 440円 2,077円 234円 2,118円 1,082円
                            通常出荷日 5日目~   4日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 標識ロープ - 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
                            種類 3つ打 - - 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 クロスロープ 3つ打 3つ打 - 金剛打
                            材質 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) その他 - その他
                            包装形態 バンド掛け/シュリンクパック - バンド掛巻 - - - ドラム巻 - - - - - -

                            軽量標識ロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました