(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス トロ箱No.30持手付 ナチュラル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

リス トロ箱No.30持手付 ナチュラル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,631円
税込単価
3,994円

【特長】・持手金具付で扱い易いコンテナーです。【用途】・水産物の保管に最適。【...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • JANコード:
    4938233239378
  • 質量(g):
    1960.000
  • トラスココード:
    868-7059
  • 材質詳細:
    本体:ポリエチレン(PE)●金属部:鉄

(i)ご注意

  • 積み重ねるときは、ハンドルを内側に倒して、積み重ねてください。

型番

NO.30-NR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

材質ポリエチレン(PE)JANコード4938233239378
質量(g)1960.000トラスココード868-7059
材質詳細本体:ポリエチレン(PE)●金属部:鉄 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.30-NR

1個

3,631( 3,994円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持手金具付で扱い易いコンテナーです。
【用途】
・水産物の保管に最適。
【商品仕様】
・トロ箱No.30持手付ナチュラル
・JANコード:4938233239378
・トラスココード:868-7059
・質量:1960g
【材質/仕上】
・本体:ポリエチレン(PE)
・金属部:鉄
【セット内容/付属品】
・持手金具

(i)ご注意

  • 積み重ねるときは、ハンドルを内側に倒して、積み重ねてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス トロ箱No.30持手付 ナチュラルの型番NO.30-NRのページです。
型番NO.30-NRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス トロ箱No.30持手付 ナチュラル

リス トロ箱No.30持手付 ナチュラル

    リス トロ箱No.30持手付 青

    リス トロ箱No.30持手付 青

      リス トロ箱No.25持手付 ナチュラル

      リス トロ箱No.25持手付 ナチュラル

        リス トロ箱No.70持手付 穴無 青

        リス トロ箱No.70持手付 穴無 青

          リス トロ箱No.80 青

          リス トロ箱No.80 青

            トロ箱No.220 青

            トロ箱No.220 青

              トロ箱No.140 青

              トロ箱No.140 青

                たらい(水抜栓付)

                たらい(水抜栓付)

                  ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

                  ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

                    角型容器SK型

                    角型容器SK型

                      角型容器K・KH型・フタ

                      角型容器K・KH型・フタ

                        トロ箱F-15 青

                        トロ箱F-15 青

                          角型容器KL型・フタ

                          角型容器KL型・フタ

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 エスコ カイスイマレン スイコー スイコー 岐阜プラスチック工業 スイコー
                            通常価格 3,631円 3,631円 3,197円 9,630円 8,447円 20,197円 15,748円 5,700円 12,692円 38,865円 5,441円 2,450円 5,900円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   7日目   4日目~  
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
                            JANコード 4938233239378 4938233239392 4938233239323 4938233239460 4938233239491 4938233239521 4938233239514 - - - - 4938233239552 -
                            質量(g) 1960.000 1960.000 1920.000 4280.000 3350.000 9600.000 6500.000 - - - - 1080.000 -
                            トラスココード 868-7059 868-7058 868-7057 868-7061 868-7063 868-7055 868-7054 - - - - 868-6922 -
                            材質詳細 本体:ポリエチレン(PE)●金属部:鉄 本体:ポリエチレン(PE)●金属部:鉄 本体:ポリプロピレン(PP)●金属部:鉄 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリエチレン(PE) -

                            リス トロ箱No.30持手付 ナチュラルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト