(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット(アメリカンタイプ)NO.170SF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット(アメリカンタイプ)NO.170SF

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,380円
税込価格
2,618円

【特長】・人気のNo170シリーズに女性・子供用Sサイズを取り揃えました。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    399
  • 頭囲(cm):
    51~57

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

帽体:ABS
ひさし長さ:約40mm
サイズ:51~57cm

ヘルメット(アメリカンタイプ)NO.170SF 商品画像

帽体:帯電防止処理により、ほこりが付きにくい

 
ヘルメット(アメリカンタイプ)NO.170SF 内装

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装備されています。

 

使用方法・使用事例

ヘルメット(アメリカンタイプ)NO.170SF 使用事例

防災用

ヘルメット(アメリカンタイプ)NO.170SF 使用事例

工場見学用

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ロイヤルブルー
4962087109181
795-6975

3個

2,380( 2,618円 )

4日目

その他
4962087109198
795-6983

3個

2,380( 2,618円 )

1日目

その他
ピンク
4962087109204
795-6991

3個

2,380( 2,618円 )

4日目

ホワイト
-
4962087109167
795-7009

3個

2,380( 2,618円 )

4日目

その他
うす黄
4962087109174
795-7017

3個

2,380( 2,618円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気のNo170シリーズに女性・子供用Sサイズを取り揃えました。
【用途】
・電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。
・保護帽着用を義務付けられた作業現場に。
・防災用に。
・工場見学用に。

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット(アメリカンタイプ)NO.170SF

ヘルメット(アメリカンタイプ)NO.170SF

    ヘルメット 耐電型野球帽タイプ

    ヘルメット 耐電型野球帽タイプ

      ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61

      ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61

        SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付

        SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付

          SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

          SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

            SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

            SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

              SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付

              SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付

                SYA-S型ヘルメット SF内装KP付

                SYA-S型ヘルメット SF内装KP付

                  DIC SYA-WV型ヘルメット 赤

                  DIC SYA-WV型ヘルメット 赤

                    ヘルメット MPタイプ EMP

                    ヘルメット MPタイプ EMP

                      ヘルメット アメリカンタイプ 181-FZ

                      ヘルメット アメリカンタイプ 181-FZ

                        折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)

                        折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)

                          TRUSCO 遮熱ヘルメット“涼帽”

                          TRUSCO 遮熱ヘルメット“涼帽”

                            メーカー トーヨーセフティー 谷沢製作所 トーヨーセフティー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 トーヨーセフティー トラスコ中山
                            通常価格 2,380円 1,962円 1,719円 6,558円 4,165円 6,531円 4,017円 6,558円 6,340円 2,600円 2,649円 5,697円 2,866円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   4日目~   7日目   7日目   7日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ 折りたたみタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 - ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 -
                            通気孔 -

                            ヘルメット(アメリカンタイプ)NO.170SFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました