(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモーク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
753円
税込単価
828円

【用途】・一般作業用。【商品仕様】・キズが付きにくいコーティング加工。・JAN...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • 詳細タイプ:
    スペクタクル型
  • 色:
    スモーク
  • JANコード:
    4962087601982
  • トラスココード:
    853-7145
  • 質量(g):
    23.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート

型番

NO.1340-S 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

形状二眼型メガネ用途遮光
UVカット傷防止
詳細タイプスペクタクル型スモーク
JANコード4962087601982トラスココード853-7145
質量(g)23.000材質1レンズ:ポリカーボネート

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1340-S

5個

753( 828円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・一般作業用。
【商品仕様】
・キズが付きにくいコーティング加工。
・JANコード:4962087601982
・トラスココード:853-7145
・質量:23g
【材質/仕上】
・レンズ:ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモークの型番NO.1340-Sのページです。
型番NO.1340-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモーク

トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモーク

    オーバーグラス 1377 ナイロン

    オーバーグラス 1377 ナイロン

      保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

      保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

        一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可

        一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可

          ゴーグル EE-32B

          ゴーグル EE-32B

            JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

            JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

              保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

              保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

                保護メガネ(ゴーグル型) SP-17F・EE-70F

                保護メガネ(ゴーグル型) SP-17F・EE-70F

                  1眼保護めがね SN-730 PET-AF CRSBLU

                  1眼保護めがね SN-730 PET-AF CRSBLU

                    アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

                    アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

                      保護メガネ1眼型 YG-5100M

                      保護メガネ1眼型 YG-5100M

                        リケン ホゴメガネ

                        リケン ホゴメガネ

                          オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー

                          オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー ケニス 山本光学 コクゴ アズワン ケニス アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン 理研オプテック アズワン
                            通常価格 753円 2,128円 2,215円 1,496円 1,170円 2,755円 3,732円 2,980円 1,949円 2,663円 2,076円 3,000円 2,859円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ - 二眼型メガネ - ゴーグル - - ゴーグル - -
                            用途 遮光 防塵 - 防塵 - - - - - - - - -
                            UVカット - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - -
                            詳細タイプ スペクタクル型 - - - - - - - - - - - -

                            トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモークのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト