(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,781円 ~ 64,599円
税込価格
32,759円 ~ 71,059円

【特長】・すのこ形状なので水はけが良く、クズも溜まり難い両面使用タイプの足場板...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    仮設足場板
  • 最大使用質量(kg):
    200
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
851-5293
4968757562324
7400.0

1個

29,781( 32,759円 )

3日目

3000
851-5294
4968757562331
11000.0

1個

47,997( 52,797円 )

4日目

4000
851-5295
4968757562348
14500.0

1個

64,599( 71,059円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すのこ形状なので水はけが良く、クズも溜まり難い両面使用タイプの足場板です
・コーナーは溶接構造です
・表面は滑り止めの筋入りで安心
【用途】
・塗装・造船など足元が濡れ易い現場での作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型

    アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

    アルミ合金製足場板 ネオステージ NN型

      ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

      ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工

        伸縮式足場板"スライドピット"

        伸縮式足場板"スライドピット"

          片面使用型足場板 STCR

          片面使用型足場板 STCR

            アルステージ AD/AS型

            アルステージ AD/AS型

              スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

              スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

                Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

                Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク" 手すり

                  足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

                  足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

                    アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

                    アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

                      足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

                      足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

                        エンドストッパー C型(仮設現場用墜落防止機材)

                        エンドストッパー C型(仮設現場用墜落防止機材)

                          スーパーライトパイプ(ピン付)

                          スーパーライトパイプ(ピン付)

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業 Hoshin 長谷川工業 アルインコ 長谷川工業 コンドーテック 大和鋼管工業
                            通常価格 29,781円 62,065円 48,718円 22,607円 10,817円 8,239円 30,689円 2,636円 14,296円 9,028円 71,455円 6,101円 2,450円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   9日目   2日目~   2日目   3日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目~   1日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板(伸縮タイプ) その他 仮設足場板 仮設足場板 仮設足場板 その他 単管
                            最大使用質量(kg) 200 - 100 100 120 - 120 - 120 120 240 - -
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 - - アルミ合金 - - - - - -

                            アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました