(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長脚絆マジック 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長脚絆マジック 黒

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,365円 ~ 2,556円
税込価格
2,602円 ~ 2,812円

【特長】・土木・建築・農林業用の足首の保護用具です・マジックタイプで着脱が簡単...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    綿
  • 全長(cm):
    30.0

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
RoHS対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4982841507930
785-9473
220

5個

2,556( 2,812円 )

4日目

LL
4982841507947
785-9481
240

5個

2,365( 2,602円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・土木・建築・農林業用の足首の保護用具です
・マジックタイプで着脱が簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長脚絆マジック 黒

長脚絆マジック 黒

    丸五 長脚絆マジック 黒 M

    丸五 長脚絆マジック 黒 M

      丸五 長脚絆マジック 黒 XL

      丸五 長脚絆マジック 黒 XL

        丸五 短脚絆マジック 黒 L

        丸五 短脚絆マジック 黒 L

          丸五 短脚絆マジック 黒 XL

          丸五 短脚絆マジック 黒 XL

            短脚絆マジック 黒

            短脚絆マジック 黒

              手甲マジック 黒

              手甲マジック 黒

                長脚絆6枚 黒

                長脚絆6枚 黒

                  脚絆5枚 黒

                  脚絆5枚 黒

                    メーカー 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五
                    通常価格 2,365円 2,627円 2,697円 2,474円 2,396円 2,148円 1,207円 2,017円 1,775円
                    通常出荷日 4日目   1日目   4日目   2日目   4日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目~  
                    材質 綿 - 綿 - 綿 綿 - 綿 綿
                    全長(cm) 30.0 - 31 - 21 21 - 30.0 21

                    長脚絆マジック 黒のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました