(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ND型コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ND型コンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,576円
税込単価
3,934円

ユーザーニーズに応え、あらゆる分野で活躍する幅広い用途の汎用シリーズです。

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 容量(L):
    25
  • 外形間口(mm):
    610
  • 外形奥行(mm):
    370
  • 外形高さ(mm):
    156
  • 適用カード差し(別売):
    No.4
  • JANコード:
    4968838906061
  • トラスココード:
    135-3113
  • 質量(g):
    1400
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸(mm)奥行:
    317
  • 有効内寸(mm)間口:
    555
  • 有効内寸(mm)高さ:
    140

型番

ND-28-GN 解除

Loading...

製品特長・仕様

ND型コンテナ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-28-GN

5個

3,576( 3,934円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユーザーニーズに応え、あらゆる分野で活躍する
幅広い用途の汎用シリーズです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ND型コンテナの型番ND-28-GNのページです。
型番ND-28-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ND型コンテナ

ND型コンテナ

    TR型コンテナ/オプション

    TR型コンテナ/オプション

      コンテナ TR17~TR60・フタTR

      コンテナ TR17~TR60・フタTR

        テンバコ S-20

        テンバコ S-20

          岐阜プラスチック PC型コンテナ

          岐阜プラスチック PC型コンテナ

            PC型コンテナ(イエロー・グレー)

            PC型コンテナ(イエロー・グレー)

              テンバコ P-70

              テンバコ P-70

                サンボックス #36フタ

                サンボックス #36フタ

                  サンボックス #83

                  サンボックス #83

                    テンバコ 74

                    テンバコ 74

                      テンバコ FNフタ

                      テンバコ FNフタ

                        サンボックス #64-2 橙

                        サンボックス #64-2 橙

                          サンボックス #21

                          サンボックス #21

                            メーカー DICプラスチック 積水テクノ成型 アズワン 三甲 岐阜プラスチック工業 ヒシ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,576円 869円 3,310円 2,784円 3,458円 4,487円 13,138円 2,050円 7,981円 10,600円 2,920円 2,021円 3,430円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            グリーン ブルー ブルー クリーム ブルー - グレー - - ブルー - - グリーン
                            容量(L) 25 - - 24.6 - - 71.3 - 83.6 - - - -
                            外形間口(mm) 610 - - 640 - - 700 506 - - - - -
                            外形奥行(mm) 370 - - 395 - - 497 345 - - - - -
                            外形高さ(mm) 156 - - 119 - - 266 34 - - - - -

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました