(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.ストックマンダンディ ND2519

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mr.ストックマンダンディ ND2519

通常価格(税別)
234,500円 ~ 265,125円
税込価格
257,950円 ~ 291,638円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    2110
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ:
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個):
    20
  • 耐荷重(kg):
    2922
  • 棚板(枚):
    4
  • 背面高さ(mm):
    2060
  • 床面積([[M2]]):
    4.87
  • 外形寸法(mm)奥行:
    1922
  • 外形寸法(mm)間口:
    2532
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行:
    1752
  • 有効内寸(mm)間口:
    2476
  • 有効内寸(mm)高さ:
    1820

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
上部外寸 間口×奥行(mm)
床面積(坪)
たたみ幅(mm)
開口幅(mm)
全幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
上部外寸(mm)間口×奥行
棚板数(枚)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
2508
1738
トロピカルオレンジ
-
-
-
-
-
4904780110958
112-2308
291100.0
-
4
-
-

1個

265,125( 291,638円 )

15日目

保管庫
2532
1922
W(ムーンホワイト)
2612×2127
1.48
320×2
5275
5345
4904780103097
461-5077
291000.0
2612×2127
-
ブロック別売
1台

1個

234,500( 257,950円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.ストックマンダンディ ND2519

Mr.ストックマンダンディ ND2519

    Mr.ストックマンダンディ ND1522

    Mr.ストックマンダンディ ND1522

      Mr.ストックマンダンディ ND2912

      Mr.ストックマンダンディ ND2912

        Mr.ストックマンダンディ ND2929

        Mr.ストックマンダンディ ND2929

          Mr.ストックマンダンディ ND2526

          Mr.ストックマンダンディ ND2526

            Mr.ストックマンダンディ ND1815

            Mr.ストックマンダンディ ND1815

              Mr.ストックマンダンディ ND1814

              Mr.ストックマンダンディ ND1814

                Mr.ストックマンダンディ ND2214

                Mr.ストックマンダンディ ND2214

                  Mr.ストックマンダンディ ND2215

                  Mr.ストックマンダンディ ND2215

                    メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                    通常価格 234,500円 214,375円 266,000円 383,250円 335,125円 189,000円 155,750円 166,250円 175,875円
                    通常出荷日 8日目~   15日目   12日目~   8日目   15日目   5日目~   8日目   8日目   8日目  
                    高さ(mm) 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110
                    材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) - スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
                    タイプ 背面棚タイプ 背面棚タイプ - 背面棚タイプ 背面棚タイプ 背面棚タイプ 背面棚タイプ 背面棚タイプ 背面棚タイプ
                    ブロック数(個) 20 12 - 25 25 12 12 12 12
                    耐荷重(kg) 2922 2064 - 5202 3984 1746 1548 1854 2100

                    Mr.ストックマンダンディ ND2519のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました