(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.ストックマンダンディ ND2208

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mr.ストックマンダンディ ND2208

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
174,125円
税込価格
191,538円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    2200
  • 奥行(mm):
    890
  • 高さ(mm):
    2110
  • 質量(g):
    177000.0
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ:
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個):
    8
  • 耐荷重(kg):
    1176
  • 棚板(枚):
    4
  • 背面高さ(mm):
    2060
  • 床面積([[M2]]):
    1.96
  • 外形寸法(mm)奥行:
    890
  • 外形寸法(mm)間口:
    2200
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行:
    720
  • 有効内寸(mm)間口:
    2144
  • 有効内寸(mm)高さ:
    1905
  • 棚板数(枚):
    4

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カーボンブラウン
4904780102557
112-6973

1個

174,125( 191,538円 )

16日目

トロピカルオレンジ
4904780105275
112-7060

1個

174,125( 191,538円 )

19日目

カーボンブラウン
4904780102533
112-7020

1個

174,125( 191,538円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.ストックマンダンディ ND2208

Mr.ストックマンダンディ ND2208

    Mr.ストックマンダンディ ND1522

    Mr.ストックマンダンディ ND1522

      Mr.ストックマンダンディ ND1815

      Mr.ストックマンダンディ ND1815

        Mr.ストックマンダンディ ND2215

        Mr.ストックマンダンディ ND2215

          Mr.ストックマンダンディ ND2912

          Mr.ストックマンダンディ ND2912

            Mr.ストックマンダンディ ND2519

            Mr.ストックマンダンディ ND2519

              Mr.ストックマンダンディ ND2929

              Mr.ストックマンダンディ ND2929

                Mr.ストックマンダンディ ND2526

                Mr.ストックマンダンディ ND2526

                  Mr.ストックマンダンディ ND1819

                  Mr.ストックマンダンディ ND1819

                    Mr.ストックマンダンディ ND2214

                    Mr.ストックマンダンディ ND2214

                      メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                      通常価格 174,125円 214,375円 189,000円 175,875円 266,000円 234,500円 383,250円 335,125円 217,875円 166,250円
                      通常出荷日 16日目~   15日目   5日目~   8日目   12日目~   8日目~   8日目   15日目   15日目   8日目  
                      間口(mm) 2200 1500 1832 2200 2900 - 2900 - 1832 2200
                      奥行(mm) 890 2290 1590 1590 1222 - 2990 2622 1922 1406
                      高さ(mm) 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110
                      質量(g) 177000.0 - 204600.0 - 262700.0 - - 354900.0 233200.0 -
                      材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) - スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                      Mr.ストックマンダンディ ND2208のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました