(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.ストックマンダンディ ND1814

画像をクリックして拡大イメージを表示する

Mr.ストックマンダンディ ND1814

通常単価(税別)
155,750円
税込単価
171,325円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1832
  • 奥行(mm):
    1406
  • 高さ(mm):
    2110
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行:
    1912×1611
  • タイプ:
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個):
    12
  • 耐荷重(kg):
    1548
  • 棚板(枚):
    4
  • 背面高さ(mm):
    2060
  • 床面積([[M2]]):
    2.58
  • 外形寸法(mm)奥行:
    1406
  • 外形寸法(mm)間口:
    1832
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行:
    1236
  • 有効内寸(mm)間口:
    1776
  • 有効内寸(mm)高さ:
    1888

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

ND-1814W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ保管庫間口(mm)1832
奥行(mm)1406高さ(mm)2110
W(ムーンホワイト)上部外寸 間口×奥行(mm)1912×1611
床面積(坪)0.78たたみ幅(mm)320×2
開口幅(mm)5275全幅(mm)5345
JANコード4904780158134トラスココード453-1027
質量(g)194000.0材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行1912×1611タイプ背面棚タイプ
ブロック数(個)12耐荷重(kg)1548
棚板(枚)4背面高さ(mm)2060
床面積([[M2]])2.58外形寸法(mm)奥行1406
外形寸法(mm)間口1832外形寸法(mm)高さ2110
有効内寸(mm)奥行1236有効内寸(mm)間口1776
有効内寸(mm)高さ1888仕様ブロック別売
内容量1台 - -

型番リスト

型番
商品タイプ
上部外寸 間口×奥行(mm)
床面積(坪)
たたみ幅(mm)
開口幅(mm)
全幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ND-1814W

ND-1814W

保管庫
W(ムーンホワイト)
1912×1611
0.78
320×2
5275
5345
4904780158134
453-1027
194000.0
ブロック別売
1台

1個

155,750( 171,325円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ ND1814の型番ND-1814Wのページです。
型番ND-1814Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.ストックマンダンディ ND1814

Mr.ストックマンダンディ ND1814

    Mr.ストックマンダンディ ND1815

    Mr.ストックマンダンディ ND1815

      Mr.ストックマンダンディ ND2519

      Mr.ストックマンダンディ ND2519

        Mr.ストックマンダンディ ND2929

        Mr.ストックマンダンディ ND2929

          Mr.ストックマンダンディ ND2214

          Mr.ストックマンダンディ ND2214

            Mr.ストックマンダンディ ND1522

            Mr.ストックマンダンディ ND1522

              Mr.ストックマンダンディ ND1808

              Mr.ストックマンダンディ ND1808

                Mr.ストックマンダンディ ND2215

                Mr.ストックマンダンディ ND2215

                  Mr.ストックマンダンディ ND2912

                  Mr.ストックマンダンディ ND2912

                    Mr.ストックマンダンディ ND2526

                    Mr.ストックマンダンディ ND2526

                      Mr.ストックマンダンディ NDS2922

                      Mr.ストックマンダンディ NDS2922

                        メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                        通常価格 155,750円 189,000円 234,500円 383,250円 166,250円 214,375円 153,125円 175,875円 266,000円 335,125円 339,500円
                        通常出荷日 8日目   5日目~   8日目~   8日目   8日目   15日目   12日目~   8日目   12日目~   15日目   15日目  
                        間口(mm) 1832 1832 - 2900 2200 1500 1832 2200 2900 - 2900
                        奥行(mm) 1406 1590 - 2990 1406 2290 890 1590 1222 2622 2290
                        高さ(mm) 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110
                        材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) - スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
                        上部外寸(mm)間口×奥行 1912×1611 - - 2980×3195 2280×1611 - - 2280×1795 - - -

                        Mr.ストックマンダンディ ND1814のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト