(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CCTスピードクーラー ラージタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CCTスピードクーラー ラージタイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,429円
税込単価
1,572円

【特長】・冷たさが何度でも復活するCCTタオルです。・水に濡らして絞ってパッと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    首周り用品
  • 色:
    ネイビー
  • サイズ:
    ラージ
  • JANコード:
    4582353030065
  • トラスココード:
    819-4763
  • 質量(g):
    51.000
  • 材質1:
    ポリエステル90%、ナイロン10%
  • 長さ(mm):
    1000
  • 幅(mm):
    200

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N12-22

10個

1,429( 1,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷たさが何度でも復活するCCTタオルです。
・水に濡らして絞ってパッと開くだけで簡単にご使用いただけます。
・現場にうれしいラージサイズです。
・頭にも首にも巻けて、タオルとしても便利に使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CCTスピードクーラー ラージタイプの型番N12-22のページです。
型番N12-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CCTスピードクーラー ラージタイプ

CCTスピードクーラー ラージタイプ

    あせとりデコタオル

    あせとりデコタオル

      空調服 どこでも座クール ブラウン

      空調服 どこでも座クール ブラウン

        頭・首・太ももなどに マルチクールロング

        頭・首・太ももなどに マルチクールロング

          キクロン アワスター やわらかめ G

          キクロン アワスター やわらかめ G

            キクロン アワスター 超やわらかめ

            キクロン アワスター 超やわらかめ

              キクロン アワスターSP 超やわらかめ

              キクロン アワスターSP 超やわらかめ

                クールバー ハード クールインパック

                クールバー ハード クールインパック

                  汗取りバンド シリカクリン  おでこ用

                  汗取りバンド シリカクリン  おでこ用

                    キクロン こども用アワスター あか

                    キクロン こども用アワスター あか

                      頭ひんやりヘッドクール

                      頭ひんやりヘッドクール

                        キクロン アワスター ふつう B

                        キクロン アワスター ふつう B

                          メーカー 昭和商会 昭和商会 空調服 ミドリ安全 キクロン キクロン キクロン アステージ トラスコ中山 キクロン トラスコ中山 キクロン
                          通常価格 1,429円 1,634円 5,612円 948円 611円 633円 600円 316円 1,429円 446円 1,000円 611円
                          通常出荷日 1日目   1日目   8日目   9日目   4日目   4日目   5日目   4日目   2日目   4日目   1日目   4日目  
                          商品タイプ 首周り用品 - - - - - - - - - - -
                          ネイビー - - - - - - - - - - -
                          サイズ ラージ - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4582353030065 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 819-4763 - - - - - - - - - - -

                          CCTスピードクーラー ラージタイプのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          工場内作業
                          評価 5.0満足度:5.02019/07/03
                          夏場の対策として購入しました。
                          幅、長さ、吸水性どれも満足しいています。
                          他の色があっても良いのでは

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました